(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着マットDP-2 #15 ディスポーザブルタイプ(グリーン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粘着マットDP-2 #15 ディスポーザブルタイプ(グリーン)【30個入り】

通常単価(税別)
23,319円
税込単価
25,651円

【特長】・粘着力で細かいチリやホコリを除去。・抗菌効果のある使い捨て靴拭きマッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット・シート
  • 色:
  • サイズ(mm):
    840×1438×2.5
  • 詳細色:
    グリーン
  • フィルム枚数(枚):
    30/冊
  • 材質:
    PE・抗菌剤入り
  • 重量:
    2.9kg
  • 内容量:
    1冊(30枚)

(i)ご注意

  • ベース(別売)に取付けてご使用ください。

型番

62-2958-59 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-2958-59

1冊(30枚)

1パック

30個入り

23,319( 25,651円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着力で細かいチリやホコリを除去。
・抗菌効果のある使い捨て靴拭きマットです。
・枚数表示付で汚れたらはがせ、30枚はがせます。

(i)ご注意

  • ベース(別売)に取付けてご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

粘着マットDP-2 #15 ディスポーザブルタイプ(グリーン)の型番62-2958-59のページです。
型番62-2958-59に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着マットDP-2 #15 ディスポーザブルタイプ(グリーン)

粘着マットDP-2 #15 ディスポーザブルタイプ(グリーン)

    コンドル 粘着マットDP-2 #15

    コンドル 粘着マットDP-2 #15

      エコノミー粘着マット

      エコノミー粘着マット

        帯電防止 クリーンマット(厚み0.04mm)

        帯電防止 クリーンマット(厚み0.04mm)

          エコノミー粘着マット(強粘着タイプ)

          エコノミー粘着マット(強粘着タイプ)

            ピュアマット 粘着マット(スミロン)

            ピュアマット 粘着マット(スミロン)

              クリーンマット(1パック(40枚))

              クリーンマット(1パック(40枚))

                ソールマット 5900W ライトグリーン 60枚積層

                ソールマット 5900W ライトグリーン 60枚積層

                  ソールマット(スリーエムジャパン)

                  ソールマット(スリーエムジャパン)

                    アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

                    アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

                      アズピュア抗菌粘着マット(中粘着タイプ)

                      アズピュア抗菌粘着マット(中粘着タイプ)

                        ウォークンクリーンTM

                        ウォークンクリーンTM

                          Kマット 強粘着 600×1200・30層 10枚入り ブルー

                          Kマット 強粘着 600×1200・30層 10枚入り ブルー

                            メーカー アズワン 山崎産業 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン スリーエムジャパン アズワン アズワン アズワン アズワン 共和
                            通常価格 23,319円 20,121円 12,900円 2,586円 20,628円 34,607円 11,535円 37,215円 48,137円 25,459円 17,369円 34,583円 65,512円
                            通常出荷日 10日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   26日目   8日目   1日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   11日目  
                            商品タイプ マット・シート - マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート -
                            - - - - - -
                            サイズ(mm) 840×1438×2.5 - - - 600×900 - 0.202(1枚当たりの厚み) - - - - - -
                            詳細色 グリーン - - - - ブルー グリーン - ライトグリーン - - - -
                            フィルム枚数(枚) 30/冊 - - - - 60/シート 40/シート - 60/シート - - - -

                            粘着マットDP-2 #15 ディスポーザブルタイプ(グリーン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました