(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンセット CR-PHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9304-47
ピンセット CR-PHシリーズ ピンセット CR-PH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
360円
税込単価
396円

内容量:1本サイズ(mm):125(全長)材質:ステンレス仕様:先直/先尖/先...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ(mm):
    125(全長)
  • 内容量:
    1本

型番

61-9304-47 解除

Loading...

商品情報を表示

61-9304-47 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9304-47

先曲
ステンレス
1本

5個

360( 396円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内容量:1本
サイズ(mm):125(全長)
材質:ステンレス
仕様:先直/先尖/先幅広/先曲

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピンセット CR-PHシリーズの型番61-9304-47のページです。
型番61-9304-47に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンセット CR-PHシリーズ

ピンセット CR-PHシリーズ

    スチロール角形ケースSCC

    スチロール角形ケースSCC

      ディスポカップ SCC

      ディスポカップ SCC

        スクリュー管瓶SCC 褐色

        スクリュー管瓶SCC 褐色

          アイボーイ広口びんSCC

          アイボーイ広口びんSCC

            グッドボーイ SCC

            グッドボーイ SCC

              クリーンコンテナ 150ml 07-9726-1 200入

              クリーンコンテナ 150ml 07-9726-1 200入

                スクリュー管瓶SCC 白

                スクリュー管瓶SCC 白

                  シリコンチューブ(クリーンパック)

                  シリコンチューブ(クリーンパック)

                    細口洗浄瓶SCC

                    細口洗浄瓶SCC

                      クリーンコンテナ 60ml 07-9526G-1 200入

                      クリーンコンテナ 60ml 07-9526G-1 200入

                        アイボーイ細口びん SCC γ線滅菌済

                        アイボーイ細口びん SCC γ線滅菌済

                          バランスディッシュSCC

                          バランスディッシュSCC

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン
                            通常価格 360円 3,800円 2,199円 10,400円 3,100円 799円 14,500円 9,800円 1,480円 9,000円 12,600円 3,400円 4,000円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   19日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 皿・容器・シャーレ - その他 - その他
                            サイズ(mm) 125(全長) - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本 - - - - - - - 1本 1本 - - 1袋(100枚)

                            ピンセット CR-PHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-9304-45
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 材質 内容量

                            400円

                            ( 440円 )
                            5個 あり

                            10日目

                            先尖ステンレス-

                            クリーンブース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました