(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロクリーンエコマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-8816-88
マイクロクリーンエコマット【1~10個入り】 クリーンテープ マット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,927円
税込単価
15,320円

【特長】・汚れたフィルム1枚1枚をはがすディスポーザブルタイプなので、いつでも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット・シート
  • 幅(mm):
    600
  • 厚み(mm):
    1.0/0.035±0.005(フィルム)
  • フィルム枚数(枚):
    30/シート
  • コード径(mm):
    0.035±0.005
  • 材質:
    中密度ポリエチレン(MPDE)(フィルム)
  • 粘着剤材質:
    アクリル系
  • 内容量:
    1枚

型番

61-8816-88 解除

Loading...

製品仕様

型番 61-8816-85 61-8816-86 61-8816-87 61-8816-88 61-8816-89
コード番号 497-1167 497-1175 497-1183 497-1191 497-1205
商品情報を表示

61-8816-88 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
詳細色
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-8816-88

0.9
ブルー
1枚

1パック

10個入り

13,927( 15,320円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れたフィルム1枚1枚をはがすディスポーザブルタイプなので、いつでも清潔な環境にすることができます。
・フィルムの角についた連番タグでマットの残りの枚数が確認できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロクリーンエコマットの型番61-8816-88のページです。
型番61-8816-88に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロクリーンエコマット

マイクロクリーンエコマット

    マイクロクリーンエコマット 粘着タイプ

    マイクロクリーンエコマット 粘着タイプ

      マイクロクリーンエコマット 弱粘着タイプ

      マイクロクリーンエコマット 弱粘着タイプ

        アズピュアクリーンマット

        アズピュアクリーンマット

          エコノミー粘着マット 中粘着タイプ

          エコノミー粘着マット 中粘着タイプ

            粘着マットシートBS 青 60枚層

            粘着マットシートBS 青 60枚層

              TRUSCO 粘着クリーンマット

              TRUSCO 粘着クリーンマット

                粘着クリーンマット 連番タブ付き(20枚入り)

                粘着クリーンマット 連番タブ付き(20枚入り)

                  エコノミー帯電防止粘着マット(強粘着タイプ)

                  エコノミー帯電防止粘着マット(強粘着タイプ)

                    粘着クリーンマット 連番タブ付き(10枚入り)

                    粘着クリーンマット 連番タブ付き(10枚入り)

                      スターフットクリーンマットK

                      スターフットクリーンマットK

                        エコノミー粘着マット

                        エコノミー粘着マット

                          アドクリーンマット

                          アドクリーンマット

                            メーカー アズワン メドライン メドライン アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン ケニス
                            通常価格 13,927円 13,845円 13,845円 21,400円 11,345円 15,200円 11,738円 19,430円 18,102円 23,479円 13,296円 12,900円 25,525円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   7日目~   6日目~   1日目   当日出荷可能 18日目  
                            商品タイプ マット・シート - - マット・シート マット・シート マット・シート - マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート -
                            幅(mm) 600 - - - - - - 600 - 600 600 - -
                            厚み(mm) 1.0/0.035±0.005(フィルム) - - 0.035 0.04/層 3.5 - 1.6/0.05(フィルム) 0.045 1.6/0.05(フィルム) 50 0.045 -
                            フィルム枚数(枚) 30/シート - - - - - - 30/シート - 30/シート - - -
                            コード径(mm) 0.035±0.005 - - - - - - - - - - - -

                            マイクロクリーンエコマットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-8816-85
                            61-8816-86
                            61-8816-87
                            61-8816-89
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)
                            詳細色 内容量

                            19,498円

                            ( 21,448円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1.2ブルー-

                            19,498円

                            ( 21,448円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            12日目

                            1.2ホワイト-

                            13,927円

                            ( 15,320円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            0.9ブルー-

                            13,927円

                            ( 15,320円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            0.9ホワイト-

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました