(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着クリーンマット 連番タブ付き(20枚入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-8745-93
粘着クリーンマット 連番タブ付き(20枚入り)【20個入り】 クリーンテープ マット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,430円
税込単価
21,373円

【特長】・汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット・シート
  • 幅(mm):
    600
  • 長さ(m):
    0.45
  • 厚み(mm):
    1.6/0.05(フィルム)
  • フィルム枚数(枚):
    30/シート
  • 材質:
    フィルム/低密度ポリエチレン(LDPE)
  • 粘着剤材質:
    水性アクリル乳酸

型番

61-8745-93 解除

Loading...

製品仕様

型番61-8745-9161-8745-9261-8745-93
コード番号767-9360767-9378767-9386
商品情報を表示

61-8745-93 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-8745-93

ホワイト
1パック(20シート)

1パック

20個入り

19,430( 21,373円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
・連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

粘着クリーンマット 連番タブ付き(20枚入り)の型番61-8745-93のページです。
型番61-8745-93に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着クリーンマット 連番タブ付き(20枚入り)

粘着クリーンマット 連番タブ付き(20枚入り)

    粘着クリーンマット 10・20シート入り

    粘着クリーンマット 10・20シート入り

      粘着クリーンマット 連番タブ付き(10枚入り)

      粘着クリーンマット 連番タブ付き(10枚入り)

        粘着クリーンマット CMシリーズ

        粘着クリーンマット CMシリーズ

          マイクロクリーンエコマット

          マイクロクリーンエコマット

            粘着クリーンマット

            粘着クリーンマット

              粘着マット(連番タブ付き)

              粘着マット(連番タブ付き)

                弱粘着マット(10枚セット)

                弱粘着マット(10枚セット)

                  TRUSCO 粘着クリーンマット

                  TRUSCO 粘着クリーンマット

                    粘着マット(裏面高粘着・連番タブ付き)

                    粘着マット(裏面高粘着・連番タブ付き)

                      スティッキーマット BSCシリーズ

                      スティッキーマット BSCシリーズ

                        弱粘着マット 連番タブ付き

                        弱粘着マット 連番タブ付き

                          弱粘着マット(1シート)

                          弱粘着マット(1シート)

                            メーカー アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン トラスコ中山 ブラストン アズワン ブラストン ブラストン
                            通常価格 19,430円 18,648円 23,479円 16,879円 13,927円 16,879円 18,090円 18,090円 11,738円 18,090円 2,360円 18,090円 2,360円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目~   8日目   1日目~   8日目   8日目~   8日目~   1日目~   8日目~   8日目   8日目~   8日目  
                            商品タイプ マット・シート - マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート - マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート
                            幅(mm) 600 - 600 600 600 600 600 600 - 600 600 600 600
                            長さ(m) 0.45 - 1.2 - - - - - - - 0.9 - 0.9
                            厚み(mm) 1.6/0.05(フィルム) - 1.6/0.05(フィルム) - 1.0/0.035±0.005(フィルム) - 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) - 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム)
                            フィルム枚数(枚) 30/シート - 30/シート - 30/シート - 30/シート 30/シート - - 30/シート - -

                            粘着クリーンマット 連番タブ付き(20枚入り)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-8745-91
                            61-8745-92
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 内容量

                            19,430円

                            ( 21,373円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ブルー1パック(20シート)

                            19,430円

                            ( 21,373円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            8日目

                            グリーン1パック(20シート)

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました