(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着マットフレーム 600X1200MM用 グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粘着マットフレーム 600X1200MM用 グリーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,099円
税込単価
28,709円

【特長】・粘着マット600mm×1200mm用マットフレームです。

詳細情報を確認する

型番

61-8745-87 解除

Loading...

製品仕様

型番 61-8745-87
コード番号 767-9327
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-8745-87

1枚

1個

26,099( 28,709円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着マット600mm×1200mm用マットフレームです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

粘着マットフレーム 600X1200MM用 グリーンの型番61-8745-87のページです。
型番61-8745-87に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着マットフレーム 600X1200MM用 グリーン

粘着マットフレーム 600X1200MM用 グリーン

    粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用

    粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用

      アズピュア粘着マット用フレーム プラスチックタイプ

      アズピュア粘着マット用フレーム プラスチックタイプ

        粘着クリーンマット

        粘着クリーンマット

          粘着クリーンマット CMシリーズ

          粘着クリーンマット CMシリーズ

            粘着マット ミクロマット ポリエチレン

            粘着マット ミクロマット ポリエチレン

              ミドリ安全 アンダーマットM1200 (ミクロマットM1200用)

              ミドリ安全 アンダーマットM1200 (ミクロマットM1200用)

                クリーンルーム用フィルム両面テープ

                クリーンルーム用フィルム両面テープ

                  クリーンマット/マット用フレーム

                  クリーンマット/マット用フレーム

                    エコノミー粘着マット 中粘着タイプ

                    エコノミー粘着マット 中粘着タイプ

                      マイクロクリーンエコマット 600×900

                      マイクロクリーンエコマット 600×900

                        制電アンダーマット(グリーン)

                        制電アンダーマット(グリーン)

                          粘着マット ミクロマット K-1/K-2シリーズ

                          粘着マット ミクロマット K-1/K-2シリーズ

                            メーカー アズワン トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 アズワン 三商 ミドリ安全 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 ガードナー 三商
                            通常価格 26,099円 25,724円 14,300円 16,879円 16,879円 29,400円 23,782円 4,600円 3,033円 11,345円 21,590円 19,000円 32,600円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   8日目   8日目   19日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   10日目~   9日目~  
                            商品タイプ マット・シート - マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート - マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート
                            - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 660 - - 600 600 - 720 - - - - - -
                            長さ(m) 1.27 - - - - - 1.32 - - - - - -
                            厚み(mm) 4(エッジ厚み4/マット設置部厚み2.5) - - - - - - - - 0.04/層 - - -

                            粘着マットフレーム 600X1200MM用 グリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました