(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CR用粘着ローラー用ハンドル/ハンドル柄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CR用粘着ローラー用ハンドル/ハンドル柄

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,879円 ~ 3,499円
税込価格
2,067円 ~ 3,849円

【特長】・CR用粘着ローラー用ハンドル(BSC-84310、BSC-84320...

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • ローラー、ローラーハンドルは付属しておりません。商品仕様をご確認ください。CR用粘着ローラーはこちらをご覧ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番61-8737-1361-8737-1561-8737-16
コード番号497-2775497-2791497-2805
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
長さ
仕様
型番
JANコード
適応ロール
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
収縮タイプ(ネジ込式)
690(収縮時)~1170mm(最大)
ハンドル柄(ハンドルと組み合わせて使用)
BSC-84300
4582205167345
-
アルミ製
1本

1個

3,499( 3,849円 )

-

-
-
ハンドル
BSC-84320
4582205167321
BSC-84220B、84220W
持ち手/ポリプロピレン(PP)、シャフト/スチール
1本

1個

1,879( 2,067円 )

1日目

-
-
ハンドル
BSC-84330
4582205167338
BSC-84230B、84230W
持ち手/ポリプロピレン(PP)、シャフト/スチール
1本

1個

2,739( 3,013円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CR用粘着ローラー用ハンドル(BSC-84310、BSC-84320、BSC-84330)とハンドル柄(BSC-84300)です。
・ハンドル柄を使えば、床、壁、天井の掃除ができます。
・クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。

(i)ご注意

  • ローラー、ローラーハンドルは付属しておりません。商品仕様をご確認ください。CR用粘着ローラーはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CR用粘着ローラー用ハンドル/ハンドル柄

CR用粘着ローラー用ハンドル/ハンドル柄

    クリーンルーム用粘着ローラーハンドル

    クリーンルーム用粘着ローラーハンドル

      クリーンルーム用粘着ローラーハンドル柄

      クリーンルーム用粘着ローラーハンドル柄

        導電性05ペタスティック

        導電性05ペタスティック

          CR用粘着ローラー BSCシリーズ

          CR用粘着ローラー BSCシリーズ

            クリーンスワブ(ロングタイプ)

            クリーンスワブ(ロングタイプ)

              アズピュアハンドクリーナーⅡ

              アズピュアハンドクリーナーⅡ

                スティックローラー導電タイプ

                スティックローラー導電タイプ

                  粘着ゲルローラー ボディ用

                  粘着ゲルローラー ボディ用

                    アドクリーン粘着ローラー・Aタイプ スペア

                    アドクリーン粘着ローラー・Aタイプ スペア

                      アズピュア粘着ローラー用ハンドル

                      アズピュア粘着ローラー用ハンドル

                        クリーンスワブ

                        クリーンスワブ

                          アズピュアハンドクリーナー

                          アズピュアハンドクリーナー

                            メーカー アズワン ブラストン ブラストン アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン サンプラテック アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 1,879円 1,958円 4,127円 63,870円 778円 7,072円 6,563円 23,313円 13,284円 38,276円 680円 2,032円 7,369円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   8日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   14日目   8日目   1日目   1日目   1日目  
                            内容量 1本 - - - 1個 - 1本 1本 - - - - 1個

                            CR用粘着ローラー用ハンドル/ハンドル柄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました