(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンウェア・インナーヘルメット GS1603(つば付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンウェア・インナーヘルメット GS1603(つば付)

通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

【特長】・FK700 インナーキャップ。・取扱いが簡単で、衛生的な使い捨てタイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャップ
  • 仕様:
    つば付き
  • 色:
  • サイズ:
    フリー
  • 色詳細:
    乳白色
  • メーカー型式:
    GS1603
  • 材質:
    ポリエステル
  • 詳細仕様:
    簡易ヘルメット
  • 内容量:
    1個

型番

61-6870-49 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-6870-49

1個

1個

500( 550円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・FK700 インナーキャップ。
・取扱いが簡単で、衛生的な使い捨てタイプの帽子です。
・表面のエンボス加工により耐久性に富みます。
・ゴムひも部分を熱溶着で製造している為、糸くず・端切れ等異物混入の心配がありません。
・GS1603 インナーヘルメット。
・クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。
・ウェアの内側に装着しますので、落下することがありません。
・軽量型です。
・調整はできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンウェア・インナーヘルメット GS1603(つば付)の型番61-6870-49のページです。
型番61-6870-49に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンウェア・インナーヘルメット GS1603(つば付)

クリーンウェア・インナーヘルメット GS1603(つば付)

    クリーンフード PA1362Aシリーズ

    クリーンフード PA1362Aシリーズ

      アズワン キャップ PA1401 ホワイト 61-0131

      アズワン キャップ PA1401 ホワイト 61-0131

        アズワン ネットキャップ PA1404 ホワイト 61-0131 M/L

        アズワン ネットキャップ PA1404 ホワイト 61-0131 M/L

          フラットシールドヘム PA008BH 50枚入

          フラットシールドヘム PA008BH 50枚入

            ネットキャップ PA1404シリーズ

            ネットキャップ PA1404シリーズ

              [白] クリーンキャップ(つば付/50枚)

              [白] クリーンキャップ(つば付/50枚)

                アズワン 防曇加工シールド 50枚

                アズワン 防曇加工シールド 50枚

                  キャップ(野球帽タイプ)

                  キャップ(野球帽タイプ)

                    クリーンルーム用フード

                    クリーンルーム用フード

                      メーカー アズワン ゴールドウイン アズワン アズワン コクゴ ゴールドウイン エスコ アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 500円 3,284円 9,000円 14,409円 90,210円 1,204円 5,990円 76,883円 1,452円 3,263円
                      通常出荷日 1日目   6日目~   1日目   10日目   10日目   7日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   7日目~  
                      商品タイプ キャップ - - - - - - キャップ - -
                      仕様 つば付き - - - - - - - - -
                      - - - - - - - - -
                      サイズ フリー - - - - - - フリー - -
                      色詳細 乳白色 - - - - - - - - -

                      クリーンウェア・インナーヘルメット GS1603(つば付)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      クリーンヘッドネットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました