(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着マットシートBS 青 60枚層

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粘着マットシートBS 青 60枚層

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,200円 ~ 17,084円
税込価格
16,720円 ~ 18,792円

クリーンルームや事務所の出入り口に設置することで、表面の特殊な粘着剤で靴底に付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット・シート
  • 色:
  • 厚み(mm):
    3.5
  • 材質:
    ポリエチレンフィルム
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
60×90(幅W×奥行D)
1枚

1個

15,200( 16,720円 )

-

60×120(幅W×奥行D)
1枚

1個

17,084( 18,792円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンルームや事務所の出入り口に設置することで、表面の特殊な粘着剤で靴底に付着したチリやほこりを取り除き、汚れたら1枚ずつ剥がして使うタイプの粘着マットシートです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着マットシートBS 青 60枚層

粘着マットシートBS 青 60枚層

    粘着マットシート BS 青(60枚層)

    粘着マットシート BS 青(60枚層)

      エコノミー粘着マット 中粘着タイプ

      エコノミー粘着マット 中粘着タイプ

        Kマット 強粘着 600×900・30層 10枚入り ホワイト

        Kマット 強粘着 600×900・30層 10枚入り ホワイト

          Kマット 強粘着 600×900・30層 10枚入り ブルー

          Kマット 強粘着 600×900・30層 10枚入り ブルー

            Kマット 強粘着 600×1200・30層 10枚入り ブルー

            Kマット 強粘着 600×1200・30層 10枚入り ブルー

              Kマット 強粘着 600×900・30層 10枚入り ライトグリーン

              Kマット 強粘着 600×900・30層 10枚入り ライトグリーン

                エコノミー粘着マット

                エコノミー粘着マット

                  粘着マット ミクロマット K-1/K-2シリーズ

                  粘着マット ミクロマット K-1/K-2シリーズ

                    Kマット 強粘着 HRHシリーズ

                    Kマット 強粘着 HRHシリーズ

                      エコノミー粘着マット(強粘着タイプ)

                      エコノミー粘着マット(強粘着タイプ)

                        ソールクリーン

                        ソールクリーン

                          ミドリ安全 ミクロマット (強粘着タイプ) M-1200 (60シート×4入)

                          ミドリ安全 ミクロマット (強粘着タイプ) M-1200 (60シート×4入)

                            メーカー アズワン テラモト アズワン 共和 共和 共和 共和 アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン ミドリ安全
                            通常価格 15,200円 15,480円 11,345円 51,333円 51,333円 65,512円 44,458円 12,900円 32,600円 43,424円 20,628円 7,655円 51,375円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   11日目   19日目   11日目   1日目   1日目   当日出荷可能 9日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ マット・シート - マット・シート - - - - マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート
                            - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 3.5 - 0.04/層 - - - - 0.045 - - 0.045 - -
                            材質 ポリエチレンフィルム - LDPE(低密度ポリエチレン) - - - - LDPE(低密度ポリエチレン) - - LDPE(低密度ポリエチレン) LDPE(低密度ポリエチレン) -
                            内容量 1枚 - 1箱(30層/シート×10シート) - - - - 1ケース(30枚×10シート) - - 1ケース(30枚×10シート) - -

                            粘着マットシートBS 青 60枚層のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました