(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスハンガーラック SUS304製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3806-75
ステンレスハンガーラック SUS304製 ステンレスハンガーラック

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
92,206円 89,734円
税込単価
101,427円 98,707円

【特長】・丈夫で衛生的なステンレス(SUS304)製。クリーンルーム前室に最適...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンガー
  • 材質:
    棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) ハンガーバー/SUS304
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-3806-75 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3806-75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3806-75

D460mm×W1220mm×H1900mm
1台

1個

92,206円

89,734

( 98,707円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で衛生的なステンレス(SUS304)製。クリーンルーム前室に最適。
・お客様組立品。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスハンガーラック SUS304製の型番61-3806-75のページです。
型番61-3806-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスハンガーラック SUS304製

ステンレスハンガーラック SUS304製

    ステンレスハンガーラック 2段

    ステンレスハンガーラック 2段

      アズワン ステンレスハンガーラック カーテン付

      アズワン ステンレスハンガーラック カーテン付

        ステンレスハンガーラック 2段 キャニオン

        ステンレスハンガーラック 2段 キャニオン

          ステンレスハンガーラック カーテン付

          ステンレスハンガーラック カーテン付

            ステンレス ハンガー

            ステンレス ハンガー

              ステンレス ハンガーカート

              ステンレス ハンガーカート

                ステンレスハンガーラック 高さ1800〜2000mm

                ステンレスハンガーラック 高さ1800〜2000mm

                  ステンレス ハンガーラック

                  ステンレス ハンガーラック

                    ステンレスチェアー CCK-4(ナイロン車)

                    ステンレスチェアー CCK-4(ナイロン車)

                      D-1 ステンレス台車 キャニオン

                      D-1 ステンレス台車 キャニオン

                        ステンレスチェアー CCC-4(ナイロンウレタン車)

                        ステンレスチェアー CCC-4(ナイロンウレタン車)

                          クリーンキャリー 7-079-02

                          クリーンキャリー 7-079-02

                            メーカー アズワン アズワン アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン トラスコ中山 キャニオン コクゴ キャニオン コクゴ アズワン
                            通常価格 92,206円 98,041円 156,247円 111,026円 135,945円 2,537円 54,243円 70,825円 80,435円 70,810円 240,958円 71,781円 57,438円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目~   4日目   6日目   8日目   26日目   4日目   10日目   6日目   10日目   1日目  
                            商品タイプ ハンガー ハンガー ハンガー ハンガー ハンガー ハンガー ハンガー ハンガー ハンガー - - - ワゴン
                            材質 棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) ハンガーバー/SUS304 - 棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) ハンガーバー/SUS304 カーテン:オレフィン系ポリエチレン - - - - - - - - - 本体枠/ステンレス(SUS304)、棚板/ステンレスパンチングプレート
                            内容量 1台 1台 1台 - - - - - - - - - 1台

                            ステンレスハンガーラック SUS304製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3806-76
                            61-3806-77
                            61-3806-78
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 内容量

                            94,744円

                            ( 104,218円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            D460mm×W1220mm×H2200mm-

                            109,970円

                            ( 120,967円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            D460mm×W1520mm×H1900mm-

                            112,509円

                            ( 123,760円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            D460mm×W1520mm×H2200mm-

                            クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました