(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

STAT-3SF(持続型帯電防止クリアファイル) ASCFA4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

STAT-3SF(持続型帯電防止クリアファイル) ASCFA4【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,432円
税込価格
18,075円

【特長】・高分子型非帯電性樹脂を使用しているので帯電防止剤の移行の心配がありま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ファイル・フォルダー
  • 仕様:
    STAT-3S/PP 300μ(構成)
  • 詳細タイプ:
    A4
  • メーカー型式:
    ASCFA4
  • 内容量:
    1冊(50枚)

(i)ご注意

  • 61-3778-16の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

61-3778-16 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3778-16

1冊(50枚)

1パック

50個入り

16,432( 18,075円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高分子型非帯電性樹脂を使用しているので帯電防止剤の移行の心配がありません。
・湿度依存性が少なく安定した電気特性。

(i)ご注意

  • 61-3778-16の詳細はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

STAT-3SF(持続型帯電防止クリアファイル) ASCFA4

STAT-3SF(持続型帯電防止クリアファイル) ASCFA4

    スタクリン

    スタクリン

      スタクリン SCシリーズ

      スタクリン SCシリーズ

        クリーンルームノートブック A4・A5

        クリーンルームノートブック A4・A5

          アズピュアクリーンペーパーII

          アズピュアクリーンペーパーII

            スタクリンタック ブルー A4

            スタクリンタック ブルー A4

              クリーンペーパーボード

              クリーンペーパーボード

                クリーンルーム用無じん紙 ニュースタクリン

                クリーンルーム用無じん紙 ニュースタクリン

                  ステンレス製クリップボード

                  ステンレス製クリップボード

                    クリーンルーム用リングノート

                    クリーンルーム用リングノート

                      EXクリーンペーパー EX72Bシリーズ

                      EXクリーンペーパー EX72Bシリーズ

                        クリーンペーパー 100クラス

                        クリーンペーパー 100クラス

                          CRカードホルダー(帯電防止)

                          CRカードホルダー(帯電防止)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 桜井 アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 16,432円 28,800円 19,723円 1,000円 20,952円 9,880円 1,430円 22,213円 5,600円 1,678円 17,025円 3,100円 20,083円
                            通常出荷日 1日目   10日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ファイル・フォルダー - - - ペーパー - - - バインダー ノート - - バッグ・袋
                            仕様 STAT-3S/PP 300μ(構成) - - - リサイクル可能。PICパック(クリーンルーム内包装品)。 - - - - - - - PETフィルム・特殊導電層
                            詳細タイプ A4 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー型式 ASCFA4 - - - - - - - A4 - - - -
                            内容量 1冊(50枚) - - - 1ケース(250枚×10パック) - - - 1枚 - - - 1袋(50枚)

                            STAT-3SF(持続型帯電防止クリアファイル) ASCFA4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用事務備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました