(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

STAT-3S(持続型帯電防止フィルム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

STAT-3S(持続型帯電防止フィルム)【500~2,000個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,300円 ~ 30,473円  特別価格 
税込価格
11,330円 ~ 33,520円  特別価格 

【特長】・高分子型非帯電性樹脂を使用しているので帯電防止材の移行の心配がありま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ファイル・フォルダー
  • 厚み(mm):
    0.05
  • 色:
    ブルー
  • 材質:
    ポリエチレンフィルム
  • 表面抵抗値(Ω):
    外面1011以下、内面1010以下

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70×150
3S-0715
1ケース(2000枚)

1パック

2,000個入り

10,300( 11,330円 )

15日目

  • 注文停止中
100×150
3S-1015
1ケース(2000枚)

1パック

2,000個入り

12,377( 13,615円 )

-

100×200
3S-1020
1ケース(2000枚)

1パック

2,000個入り

14,439( 15,883円 )

8日目

150×250
3S-1525
1ケース(2000枚)

1パック

2,000個入り

24,472円

24,036

( 26,440円 )

11日目

  • 注文停止中
200×300
3S-2030
1ケース(1000枚)

1パック

1,000個入り

18,377( 20,215円 )

-

  • 注文停止中
250×350
3S-2535
1ケース(1000枚)

1パック

1,000個入り

26,160円

25,710

( 28,281円 )

-

300×400
3S-3040
1ケース(500枚)

1パック

500個入り

17,908( 19,699円 )

8日目

350×450
3S-3545
1ケース(500枚)

1パック

500個入り

22,690円

22,320

( 24,552円 )

12日目

  • 注文停止中
400×500
3S-4050
1ケース(500枚)

1パック

500個入り

30,473( 33,520円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高分子型非帯電性樹脂を使用しているので帯電防止材の移行の心配がありません。
・湿度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が持続します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

STAT-3S(持続型帯電防止フィルム)

STAT-3S(持続型帯電防止フィルム)

    インターセプト・テクノロジー(防錆フィルム) SI75F1200

    インターセプト・テクノロジー(防錆フィルム) SI75F1200

      導電性バインダー A4サイズ

      導電性バインダー A4サイズ

        アズピュアクリーンペーパーII

        アズピュアクリーンペーパーII

          ESDバッグ 厚さ0.05mm

          ESDバッグ 厚さ0.05mm

            ESDバッグ 厚さ0.05/0.1mm

            ESDバッグ 厚さ0.05/0.1mm

              防振性低アウトガスゴムパッド(フロンケミカル)

              防振性低アウトガスゴムパッド(フロンケミカル)

                ASポリファィル A3,4

                ASポリファィル A3,4

                  アズピュア導電ファイル

                  アズピュア導電ファイル

                    クリーンルーム用ペーパー(ニュースタクリン)

                    クリーンルーム用ペーパー(ニュースタクリン)

                      クリーンルーム用無塵紙(OKクリーンRN)

                      クリーンルーム用無塵紙(OKクリーンRN)

                        アズピュアクリーンノート

                        アズピュアクリーンノート

                          クリーンペーパーボード

                          クリーンペーパーボード

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 10,300円 45,080円 2,780円 20,952円 690円 599円 2,859円 56,840円 3,598円 4,370円 17,800円 7,800円 1,430円
                            通常出荷日 8日目~   12日目   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目~   8日目~   1日目   1日目~   8日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ファイル・フォルダー - - ペーパー - - その他 ファイル・フォルダー ファイル・フォルダー - - - -
                            厚み(mm) 0.05 - - - - - - - - - - - -
                            ブルー - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリエチレンフィルム - 導電性発泡PP(ポリプロピレン) セルロース・水溶性樹脂ポリマー - - EPDAゴム - ファイル:PP(ポリプロピレン)、留め具:ステンレス - - - -
                            表面抵抗値(Ω) 外面1011以下、内面1010以下 - - <10¹¹/□ - - - - 10⁵~⁶/□ - - - -

                            STAT-3S(持続型帯電防止フィルム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用事務備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました