(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタクリンインデックスカード A4 2穴 SCIDA4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタクリンインデックスカード A4 2穴 SCIDA4【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,122円
税込単価
16,634円

低発塵性に優れ、コピー適性もよいスタクリンペーパーを厚手で使用しており、クリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ペーパー
  • 詳細タイプ:
    A4 2穴
  • メーカー型式:
    SCIDA4
  • 内容量:
    1ケース(10枚×20冊)

(i)ご注意

  • 61-3777-98の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

61-3777-98 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3777-98

1ケース(10枚×20冊)

1パック

20個入り

15,122( 16,634円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低発塵性に優れ、コピー適性もよいスタクリンペーパーを厚手で使用しており、クリーンルームで使用できます。

(i)ご注意

  • 61-3777-98の詳細はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スタクリンインデックスカード A4 2穴 SCIDA4の型番61-3777-98のページです。
型番61-3777-98に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタクリンインデックスカード A4 2穴 SCIDA4

スタクリンインデックスカード A4 2穴 SCIDA4

    スタクリンバインダー A4 綴じ厚

    スタクリンバインダー A4 綴じ厚

      クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)

      クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)

        ASポリファィル A3,4

        ASポリファィル A3,4

          クリーンペーパーボード

          クリーンペーパーボード

            クリーンルーム ノートブック 100ページ

            クリーンルーム ノートブック 100ページ

              クリーンルームクリップボードA4

              クリーンルームクリップボードA4

                帯電防止マウスパッド220×180

                帯電防止マウスパッド220×180

                  導電くず入れ

                  導電くず入れ

                    付箋タック(ニュースタクリン)

                    付箋タック(ニュースタクリン)

                      アズピュアクリーンノート

                      アズピュアクリーンノート

                        クリーンルームふせん紙(1冊:72枚×10冊)

                        クリーンルームふせん紙(1冊:72枚×10冊)

                          スタクリンタックメモ ブルー 72*105mm SCT50

                          スタクリンタックメモ ブルー 72*105mm SCT50

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 15,122円 16,342円 9,500円 56,840円 1,430円 3,663円 5,370円 1,200円 2,200円 11,472円 7,800円 16,408円 8,600円
                            通常出荷日 12日目   8日目   1日目   8日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ペーパー ペーパー ファイル・フォルダー ファイル・フォルダー - - - - その他 付箋 - 付箋 -
                            詳細タイプ A4 2穴 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー型式 SCIDA4 - SCFA4 - - - - - - - TX5820 -
                            内容量 1ケース(10枚×20冊) 1ケース(6冊入) 1パック(20冊) 1箱(100枚) - - - - 1個 1パック(3000枚) - 1パック(720枚) -

                            スタクリンインデックスカード A4 2穴 SCIDA4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用事務備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました