(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタクリン SCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3777-86
スタクリン SCシリーズ【4~10個入り】 スタクリン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,723円
税込単価
21,695円

【特長】・0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しない事が確認されています。・リサ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

61-3777-86 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3777-86 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
詳細タイプ
メーカー型式
坪量(g/m2)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3777-86

ブルー
-
B4
SC75RBB4
72
1ケース(250枚×5冊)

1パック

5個入り

19,723( 21,695円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しない事が確認されています。
・リサイクル可能な無塵紙です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スタクリン SCシリーズの型番61-3777-86のページです。
型番61-3777-86に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタクリン SCシリーズ

スタクリン SCシリーズ

    ニュースタクリンRC.PPC

    ニュースタクリンRC.PPC

      ニュースタクリンRC.PPC ブルー

      ニュースタクリンRC.PPC ブルー

        スタクリン

        スタクリン

          STAT-3SF(持続型帯電防止クリアファイル) ASCFA4

          STAT-3SF(持続型帯電防止クリアファイル) ASCFA4

            EXクリーンペーパー EX72Bシリーズ

            EXクリーンペーパー EX72Bシリーズ

              スタクリンタック ブルー A4

              スタクリンタック ブルー A4

                クリーンルーム用無じん紙 ニュースタクリン

                クリーンルーム用無じん紙 ニュースタクリン

                  アズピュアクリーンペーパーII

                  アズピュアクリーンペーパーII

                    クリーンルームノートブック A4・A5

                    クリーンルームノートブック A4・A5

                      EXクリーン A4 EX72シリーズ

                      EXクリーン A4 EX72シリーズ

                        クリーンルーム用無塵紙A5(アズワン)

                        クリーンルーム用無塵紙A5(アズワン)

                          ステンレス製クリップボード

                          ステンレス製クリップボード

                            メーカー アズワン 桜井 桜井 アズワン アズワン アズワン アズワン 桜井 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 19,723円 19,723円 17,258円 28,800円 16,432円 17,025円 9,880円 22,213円 20,952円 1,000円 17,082円 3,850円 5,600円
                            通常出荷日 1日目~   8日目~   5日目~   10日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ペーパー ペーパー - ペーパー - ペーパー ペーパー ペーパー - ノート ペーパー ペーパー -

                            スタクリン SCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3777-80
                            61-3777-81
                            61-3777-82
                            61-3777-87
                            61-3777-88
                            61-3777-89
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 詳細タイプ メーカー型式 坪量
                            (g/m2)
                            内容量

                            36,474円

                            ( 40,121円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            8日目

                            バイオレット薄口A3SC64RVA35641ケース(500枚×4冊)

                            38,095円

                            ( 41,905円 )

                            8個入り

                            1パック あり

                            8日目

                            バイオレット薄口A4SC64RVA45641ケース(500枚×8冊)

                            25,937円

                            ( 28,531円 )

                            8個入り

                            1パック あり

                            19日目

                            バイオレット薄口A5SC64RVA55T641ケース(500枚×8冊)

                            19,723円

                            ( 21,695円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ブルー-B5SC75RBB5721ケース(250枚×10冊)

                            28,460円

                            ( 31,306円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            ピンク-A3SC75RPA3721ケース(250枚×5冊)

                            25,937円

                            ( 28,531円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            8日目

                            バイオレット-A3SC75RVA3721ケース(250枚×5冊)

                            クリーンペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました