(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

突っ張りスタンド KTSDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

突っ張りスタンド KTSDシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,600円 ~ 7,800円  特別価格 
税込価格
8,360円 ~ 8,580円  特別価格 

【特長】・現場作業をサポート!手間をかけずに使えます。・養生用シートの固定や荷...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 耐荷重(kg):
    50(垂直静止時)
  • 色:
    アイボリー
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1450~2500
1個

2個

7,600円

5,981

( 6,579円 )

9日目

1600~2900
1個

2個

7,800円

6,079

( 6,687円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場作業をサポート!手間をかけずに使えます。
・養生用シートの固定や荷崩れの防止に役立つスタンド。
・750~3,900mmまでカバーできる4つのサイズをご用意。
耐荷重に応じて先端が自由に動きますので、角度のある場所でも突っ張る事ができます。
・先端拡大写真 使用例 ◎養生用シートの四隅を固定し天井作業の補助に。
◎トラックやRV車の荷台にセットして荷物を固定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

突っ張りスタンド KTSDシリーズ

突っ張りスタンド KTSDシリーズ

    突っ張りスタンド(アズワン)

    突っ張りスタンド(アズワン)

      ポータブルエアシャワー用キャスター付ベース

      ポータブルエアシャワー用キャスター付ベース

        オプションシャワーブース(コンパクト設計・軽量タイプ)

        オプションシャワーブース(コンパクト設計・軽量タイプ)

          TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用ベース

          TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用ベース

            【壁設置工事不要】オプションシャワーブース

            【壁設置工事不要】オプションシャワーブース

              TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用支柱

              TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用支柱

                クリーンブース 間口(mm) 610~2000

                クリーンブース 間口(mm) 610~2000

                  LEDライト Z-948

                  LEDライト Z-948

                    ピュアスペース用リモコン

                    ピュアスペース用リモコン

                      TRUSCO 防音パネル(屋内、外用) 不燃・耐熱防音パネル連結金具

                      TRUSCO 防音パネル(屋内、外用) 不燃・耐熱防音パネル連結金具

                        TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用(支柱・ベースセット)

                        TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用(支柱・ベースセット)

                          エアコンスタンド・キャスターセット Z-949

                          エアコンスタンド・キャスターセット Z-949

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 コトヒラ工業 コトヒラ工業 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 アズワン ホーザン アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 ホーザン
                            通常価格 7,600円 6,500円 23,149円 206,701円 21,573円 206,701円 34,762円 30,618円 34,715円 6,500円 6,453円 60,416円 5,170円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目   26日目   1日目   26日目   1日目   8日目   3日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 クリーンブース - クリーンブース - クリーンブース 関連商品 - - - 関連商品
                            耐荷重(kg) 50(垂直静止時) - - - - - - - - - - - -
                            アイボリー - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - 1台 - 1枚 - - - - -

                            突っ張りスタンド KTSDシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました