(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピュアマット 粘着マット(スミロン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3324-68
ピュアマット 粘着マット(スミロン) クリーンテープ マット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,607円 ~ 48,511円
税込価格
38,068円 ~ 53,362円

【特長】・細かいちり、ホコリを吸収し、室内への持ち込みを最小限にします。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット・シート
  • 色:
  • 幅(mm):
    600
  • 厚み(mm):
    3.5/0.055(フィルム)
  • 詳細色:
    ブルー
  • フィルム枚数(枚):
    60/シート
  • コード径(mm):
    0.055
  • 材質:
    フィルム:ポリエチレン(PE)
  • 粘着剤材質:
    アクリル系
  • 内容量:
    1シート(60枚)

型番

61-3324-68 解除

Loading...

製品仕様

型番 61-3324-68 61-3324-69
コード番号 460-4211 460-4199
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(m)
メーカー型式
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3324-68

0.9
PM690BS
7kg
1シート(60枚)

1個

34,607( 38,068円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かいちり、ホコリを吸収し、室内への持ち込みを最小限にします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピュアマット 粘着マット(スミロン)

ピュアマット 粘着マット(スミロン)

    ピュアマット 粘着マット

    ピュアマット 粘着マット

      アルミシート AS-20

      アルミシート AS-20

        アズピュア帯電防止ソフト粘着マット(弱粘着)

        アズピュア帯電防止ソフト粘着マット(弱粘着)

          アルミシート AS-10

          アルミシート AS-10

            クリーンマット/マット用フレーム

            クリーンマット/マット用フレーム

              スティッキーマット BSCシリーズ

              スティッキーマット BSCシリーズ

                積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト・グリーン

                積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト・グリーン

                  弱粘着マット(10枚セット)

                  弱粘着マット(10枚セット)

                    粘着マット ミクロマット ポリエチレン

                    粘着マット ミクロマット ポリエチレン

                      積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト

                      積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト

                        アドクリーンマット

                        アドクリーンマット

                          まゆ毛取りシート

                          まゆ毛取りシート

                            メーカー アズワン スミロン ケニス アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン ケニス アズワン
                            通常価格 34,607円 34,726円 4,947円 28,756円 1,794円 3,033円 2,360円 14,793円 18,090円 28,000円 14,878円 25,525円 4,456円
                            通常出荷日 26日目   26日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 8日目   7日目~   8日目~   19日目   7日目~   18日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マット・シート マット・シート - マット・シート - マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート - -
                            - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 600 600 - - - - 600 600 600 - 600 - -
                            厚み(mm) 3.5/0.055(フィルム) 3.5/0.055(フィルム) - 0.035 - - 1.6/0.05(フィルム) 1.75/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) - 1.75/0.05(フィルム) - -
                            詳細色 ブルー - - - - - - - - - - - -

                            ピュアマット 粘着マット(スミロン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました