(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンマット(1パック(40枚))

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3324-63
クリーンマット(1パック(40枚))【40個入り】 クリーンテープ マット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,885円
税込単価
16,374円

【特長】・フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。・使用後フィル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット・シート
  • 色:
  • 幅(mm):
    600
  • 厚み(mm):
    2.4/0.058(フィルム)
  • サイズ(mm):
    0.202(1枚当たりの厚み)
  • 詳細色:
    グリーン
  • フィルム枚数(枚):
    40/シート
  • 粘着力:
    2.55±0.5(N/25mm)
  • コード径(mm):
    0.058
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)(フィルム)
  • 粘着剤材質:
    アクリル系
  • 内容量:
    1パック(40枚)

型番

61-3324-63 解除

Loading...

製品仕様

型番 61-3324-62 61-3324-63
コード番号 157-7956 157-7972
商品情報を表示

61-3324-63 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
メーカー型式
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3324-63

1.2
CMS1240G
14kg
1パック(40枚)

1パック

40個入り

14,885( 16,374円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。
・使用後フィルムは、焼却処分できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンマット(1パック(40枚))の型番61-3324-63のページです。
型番61-3324-63に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンマット(1パック(40枚))

クリーンマット(1パック(40枚))

    クリーンマット抗菌クリーンマット弱粘タイプ

    クリーンマット抗菌クリーンマット弱粘タイプ

      クリーンマット 抗菌クリーンマット

      クリーンマット 抗菌クリーンマット

        積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト・グリーン

        積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト・グリーン

          積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト

          積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト

            クリーンマット(大日製罐)

            クリーンマット(大日製罐)

              粘着マットフレーム 600X1200MM用 グリーン

              粘着マットフレーム 600X1200MM用 グリーン

                まゆ毛取りシート

                まゆ毛取りシート

                  アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

                  アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

                    ミドリ安全 ミクロマット (強粘着タイプ) M-1200 (60シート×4入)

                    ミドリ安全 ミクロマット (強粘着タイプ) M-1200 (60シート×4入)

                      ミドリ安全 ミクロマット (ノーマルタイプ) M-900 (60シート×4入)

                      ミドリ安全 ミクロマット (ノーマルタイプ) M-900 (60シート×4入)

                        ミドリ安全 アンダーマットM1200 (ミクロマットM1200用)

                        ミドリ安全 アンダーマットM1200 (ミクロマットM1200用)

                          ミドリ安全 ミクロマット (ノーマルタイプ) M-1200 (60シート×4入)

                          ミドリ安全 ミクロマット (ノーマルタイプ) M-1200 (60シート×4入)

                            メーカー アズワン 大日製罐 大日製罐 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 11,535円 10,689円 14,613円 14,793円 14,878円 7,444円 26,099円 4,456円 25,459円 51,375円 37,668円 23,782円 50,500円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   7日目~   7日目~   8日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ マット・シート - - マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート - マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート
                            - - - - -
                            幅(mm) 600 - - 600 600 - 660 - 600 600 600 720 600
                            厚み(mm) 2.4/0.058(フィルム) - - 1.75/0.05(フィルム) 1.75/0.05(フィルム) - 4(エッジ厚み4/マット設置部厚み2.5) - 10 - - - -
                            サイズ(mm) 0.202(1枚当たりの厚み) - - - - - - - - - - - -

                            クリーンマット(1パック(40枚))のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3324-62
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)
                            メーカー型式 重量 内容量

                            11,535円

                            ( 12,689円 )

                            40個入り

                            1パック あり

                            8日目

                            0.9CMS940G11kg-

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました