(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンマット(大日製罐)

型番:61-3324-61
クリーンマット(大日製罐)【30~40個入り】 クリーンテープ マット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,444円 ~ 8,631円
税込価格
8,188円 ~ 9,494円

【特長】・特殊な粘着剤でキャスターのローラーに付着したちり、ホコリを確実にキャ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット・シート
  • 色:
  • 詳細色:
    ブルー
  • コード径(mm):
    0.055
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)(フィルム)
  • 粘着剤材質:
    アクリル系

型番

61-3324-61 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

製品仕様

型番 61-3324-60 61-3324-61
コード番号 157-7981 157-7999
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
厚み(mm)
サイズ(mm)
フィルム枚数(枚)
粘着力
メーカー型式
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3324-61

600
0.9
2.3/0.055(フィルム)
0.199(1枚当たりの厚み)
40/シート
1.47±0.6(N/25mm)
CMS940BLD
9.5kg
1パック(40枚)

1パック

40個入り

7,444( 8,188円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊な粘着剤でキャスターのローラーに付着したちり、ホコリを確実にキャッチします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンマット(大日製罐)

クリーンマット(大日製罐)

    クリーンマット(30枚・40枚入り)

    クリーンマット(30枚・40枚入り)

      アズピュア粘着マット用フレーム プラスチックタイプ

      アズピュア粘着マット用フレーム プラスチックタイプ

        ピュアマット 粘着マット

        ピュアマット 粘着マット

          ピュアマット 粘着マット(スミロン)

          ピュアマット 粘着マット(スミロン)

            アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

            アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

              アズピュア ESDテープ(透明)

              アズピュア ESDテープ(透明)

                アドクリーンマット

                アドクリーンマット

                  アズピュアPVCフロアマット

                  アズピュアPVCフロアマット

                    まゆ毛取りシート

                    まゆ毛取りシート

                      クリーンマット 連番タブ付き(30積層・10枚入り)

                      クリーンマット 連番タブ付き(30積層・10枚入り)

                        ソールマット 5900W ライトグリーン 60枚積層

                        ソールマット 5900W ライトグリーン 60枚積層

                          クリーンマット(1パック(40枚))

                          クリーンマット(1パック(40枚))

                            メーカー アズワン 大日製罐 アズワン スミロン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン オカモト スリーエムジャパン アズワン
                            通常価格 7,444円 7,444円 14,300円 34,726円 34,607円 25,459円 12,152円 25,525円 51,383円 4,456円 18,763円 37,215円 11,535円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   1日目   26日目   26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   18日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目~   1日目   8日目  
                            商品タイプ マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート - - マット・シート - マット・シート マット・シート マット・シート
                            - - - - - -
                            詳細色 ブルー - - - ブルー - - - - - - - グリーン
                            コード径(mm) 0.055 - - - 0.055 - - - - - - - 0.058
                            材質 ポリエチレン(PE)(フィルム) - - - フィルム:ポリエチレン(PE) - - - 表面:PVC(塩化ビニル樹脂)、裏面:導電ニトリルゴム - - - ポリエチレン(PE)(フィルム)

                            クリーンマット(大日製罐)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト