(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3324-57
積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト【8個入り】 クリーンテープ マット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,878円
税込単価
16,366円

【特長】・細かいちりや汚れを高い粘着性能により除去します。・粘着力をおさえた弱...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット・シート
  • 幅(mm):
    600
  • 厚み(mm):
    1.75/0.05(フィルム)
  • フィルム枚数(枚):
    30/シート
  • コード径(mm):
    0.05
  • 材質:
    低密度ポリエチレン(LDPE)(フィルム)
  • 粘着剤材質:
    アクリル系
  • 内容量:
    1パック(8枚)

型番

61-3324-57 解除

Loading...

製品仕様

型番 61-3324-56 61-3324-57 61-3324-58 61-3324-59
コード番号 303-5867 303-5891 303-5913 303-5930
商品情報を表示

61-3324-57 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
詳細色
メーカー型式
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3324-57

0.9
ホワイト
M0609WL
8.5kg
1パック(8枚)

1パック

8個入り

14,878( 16,366円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かいちりや汚れを高い粘着性能により除去します。
・粘着力をおさえた弱粘タイプのため、つまずきにくくなりました。
・ちりや汚れが溜まったらシートをはがすだけ、ディスポタイプなので衛生的です。
・残り枚数を表示ラベルで確認できます。
・床面にしっかり固定でき、シートのズレや破れの心配がありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

積層除塵粘着マット ブルー・ホワイトの型番61-3324-57のページです。
型番61-3324-57に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト

積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト

    積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト・グリーン

    積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト・グリーン

      ソールマット(スリーエムジャパン)

      ソールマット(スリーエムジャパン)

        ピュアマット 粘着マット(スミロン)

        ピュアマット 粘着マット(スミロン)

          ピュアマット 粘着マット

          ピュアマット 粘着マット

            TRUSCO 粘着クリーンマット

            TRUSCO 粘着クリーンマット

              アズピュアクリーンマット

              アズピュアクリーンマット

                スターフットクリーンマットK

                スターフットクリーンマットK

                  粘着マット(連番タブ付き)

                  粘着マット(連番タブ付き)

                    ミドリ安全 ミクロマット (ノーマルタイプ) M-900 (60シート×4入)

                    ミドリ安全 ミクロマット (ノーマルタイプ) M-900 (60シート×4入)

                      アズピュア抗菌粘着マット(中粘着タイプ)

                      アズピュア抗菌粘着マット(中粘着タイプ)

                        ソールマット 5900W ライトグリーン 60枚積層

                        ソールマット 5900W ライトグリーン 60枚積層

                          粘着クリーンマット 連番タブ付き(20枚入り)

                          粘着クリーンマット 連番タブ付き(20枚入り)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン スミロン トラスコ中山 アズワン 東京硝子器械 アズワン ミドリ安全 アズワン スリーエムジャパン アズワン
                            通常価格 14,878円 14,793円 48,137円 34,607円 34,726円 11,738円 21,400円 13,296円 18,090円 37,668円 17,369円 37,215円 19,430円
                            通常出荷日 7日目~   7日目~   10日目   26日目   26日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 6日目~   8日目~   5日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート - マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート
                            幅(mm) 600 600 600 600 600 - - 600 600 600 - 600 600
                            厚み(mm) 1.75/0.05(フィルム) 1.75/0.05(フィルム) 3.8/0.060(フィルム) 3.5/0.055(フィルム) 3.5/0.055(フィルム) - 0.035 50 1.6/0.05(フィルム) - 0.035 3.8/0.060(フィルム) 1.6/0.05(フィルム)
                            フィルム枚数(枚) 30/シート 30/シート 60/シート 60/シート - - - - 30/シート - - - 30/シート
                            コード径(mm) 0.05 0.05 0.060 0.055 - - - - 0.05 - - - -

                            積層除塵粘着マット ブルー・ホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3324-56
                            61-3324-58
                            61-3324-59
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)
                            詳細色 メーカー型式 重量 内容量

                            14,878円

                            ( 16,366円 )

                            8個入り

                            1パック あり

                            12日目

                            0.9ブルーM0609BL8.5kg-

                            23,394円

                            ( 25,733円 )

                            8個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            1.2ブルーM0612BL11kg-

                            23,394円

                            ( 25,733円 )

                            8個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            1.2ホワイトM0612WL11kg-

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました