(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト・グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト・グリーン【8個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,793円
税込単価
16,272円

【特長】・細かいちりや汚れを高い粘着性能により除去します。・ちりや汚れが溜まっ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット・シート
  • 幅(mm):
    600
  • 厚み(mm):
    1.75/0.05(フィルム)
  • フィルム枚数(枚):
    30/シート
  • コード径(mm):
    0.05
  • 材質:
    低密度ポリエチレン(LDPE)(フィルム)
  • 粘着剤材質:
    アクリル系
  • 内容量:
    1パック(8枚)

型番

61-3324-51 解除

Loading...

製品仕様

型番 61-3324-51 61-3324-52 61-3324-53 61-3324-54 61-3324-55
コード番号 303-5883 303-5875 303-5905 303-5921 303-5948
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
詳細色
メーカー型式
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3324-51

0.9
グリーン
M0609GN
8.5kg
1パック(8枚)

1パック

8個入り

14,793( 16,272円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かいちりや汚れを高い粘着性能により除去します。
・ちりや汚れが溜まったらシートをはがすだけ、ディスポタイプなので衛生的です。
・残り枚数を表示ラベルで確認できます。
・床面にしっかり固定でき、シートのズレや破れの心配がありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト・グリーンの型番61-3324-51のページです。
型番61-3324-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト・グリーン

積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト・グリーン

    積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト

    積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト

      ピュアマット 粘着マット(スミロン)

      ピュアマット 粘着マット(スミロン)

        ソールマット(スリーエムジャパン)

        ソールマット(スリーエムジャパン)

          ピュアマット 粘着マット

          ピュアマット 粘着マット

            アズピュアクリーンマット

            アズピュアクリーンマット

              TRUSCO 粘着クリーンマット

              TRUSCO 粘着クリーンマット

                ミドリ安全 ミクロマット (ノーマルタイプ) M-900 (60シート×4入)

                ミドリ安全 ミクロマット (ノーマルタイプ) M-900 (60シート×4入)

                  ソールマット 5900W ライトグリーン 60枚積層

                  ソールマット 5900W ライトグリーン 60枚積層

                    ミドリ安全 ミクロマット (ノーマルタイプ) M-1200 (60シート×4入)

                    ミドリ安全 ミクロマット (ノーマルタイプ) M-1200 (60シート×4入)

                      ミドリ安全 ミクロマット (強粘着タイプ) M-1200 (60シート×4入)

                      ミドリ安全 ミクロマット (強粘着タイプ) M-1200 (60シート×4入)

                        エコノミー粘着マット(強粘着タイプ)

                        エコノミー粘着マット(強粘着タイプ)

                          エコノミー粘着マット

                          エコノミー粘着マット

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン スミロン アズワン トラスコ中山 ミドリ安全 スリーエムジャパン ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン アズワン
                            通常価格 14,793円 14,878円 34,607円 48,137円 34,726円 21,400円 11,738円 37,668円 37,215円 50,500円 51,375円 20,628円 12,900円
                            通常出荷日 7日目~   7日目~   26日目   10日目   26日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目   5日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート - マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート
                            幅(mm) 600 600 600 600 600 - - 600 600 600 600 - -
                            厚み(mm) 1.75/0.05(フィルム) 1.75/0.05(フィルム) 3.5/0.055(フィルム) 3.8/0.060(フィルム) 3.5/0.055(フィルム) 0.035 - - 3.8/0.060(フィルム) - - 0.045 0.045
                            フィルム枚数(枚) 30/シート 30/シート 60/シート 60/シート - - - - - - - - -
                            コード径(mm) 0.05 0.05 0.055 0.060 - - - - - - - - -

                            積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト・グリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3324-52
                            61-3324-53
                            61-3324-54
                            61-3324-55
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)
                            詳細色 メーカー型式 重量 内容量

                            14,793円

                            ( 16,272円 )

                            8個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            0.9ブルーM0609BN8.5kg-

                            14,793円

                            ( 16,272円 )

                            8個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            0.9ホワイトM0609WN8.5kg-

                            23,261円

                            ( 25,587円 )

                            8個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            1.2ブルーM0612BN11kg-

                            23,261円

                            ( 25,587円 )

                            8個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            1.2ホワイトM0612WN11kg-

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました