(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソールマット(スリーエムジャパン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソールマット(スリーエムジャパン)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
48,137円
税込価格
52,951円

【特長】・メンテナンス不要の粘着フロアマットです。特殊粘着剤が強制的に除じんし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット・シート
  • 色:
  • 幅(mm):
    600
  • 厚み(mm):
    3.8/0.060(フィルム)
  • 詳細色:
    ライトグリーン
  • フィルム枚数(枚):
    60/シート
  • コード径(mm):
    0.060
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)(フィルム)
  • 粘着剤材質:
    アクリル系
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

61-3324-41 解除

Loading...

製品仕様

型番 61-3324-40 61-3324-41
コード番号 127-7871 127-7880
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(m)
メーカー型式
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3324-41

1.2
5900W600X1200
2.7kg
1枚

1個

48,137( 52,951円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メンテナンス不要の粘着フロアマットです。特殊粘着剤が強制的に除じんします。
・ダスト保持力が大きく、再汚染を防止します。
・マットの固定は裏のはく離紙をはがし、軽く押さえるだけで簡単にできます。
・使用済みのフィルムは、焼却処分できます。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソールマット(スリーエムジャパン)

ソールマット(スリーエムジャパン)

    ソールマット 5900W ライトグリーン 60枚積層

    ソールマット 5900W ライトグリーン 60枚積層

      ピュアマット 粘着マット(スミロン)

      ピュアマット 粘着マット(スミロン)

        積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト

        積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト

          ピュアマット 粘着マット

          ピュアマット 粘着マット

            ミドリ安全 ミクロマット (ノーマルタイプ) M-1200 (60シート×4入)

            ミドリ安全 ミクロマット (ノーマルタイプ) M-1200 (60シート×4入)

              ミドリ安全 ミクロマット (ノーマルタイプ) M-900 (60シート×4入)

              ミドリ安全 ミクロマット (ノーマルタイプ) M-900 (60シート×4入)

                積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト・グリーン

                積層除塵粘着マット ブルー・ホワイト・グリーン

                  ミドリ安全 ミクロマット (強粘着タイプ) M-1200 (60シート×4入)

                  ミドリ安全 ミクロマット (強粘着タイプ) M-1200 (60シート×4入)

                    DCマット 30枚積層(青)

                    DCマット 30枚積層(青)

                      DCマット 30枚積層(TGK)

                      DCマット 30枚積層(TGK)

                        アズピュア抗菌粘着マット(中粘着タイプ)

                        アズピュア抗菌粘着マット(中粘着タイプ)

                          アズピュアクリーンマット

                          アズピュアクリーンマット

                            メーカー アズワン スリーエムジャパン アズワン アズワン スミロン ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン ミドリ安全 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン
                            通常価格 48,137円 37,215円 34,607円 14,878円 34,726円 50,500円 37,668円 14,793円 51,375円 10,056円 9,586円 17,369円 21,400円
                            通常出荷日 10日目   1日目   26日目   7日目~   26日目   5日目   5日目   7日目~   6日目   6日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート
                            - - - -
                            幅(mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 - - - -
                            厚み(mm) 3.8/0.060(フィルム) 3.8/0.060(フィルム) 3.5/0.055(フィルム) 1.75/0.05(フィルム) 3.5/0.055(フィルム) - - 1.75/0.05(フィルム) - - - 0.035 0.035
                            詳細色 ライトグリーン - ブルー - - - - - - - - - -

                            ソールマット(スリーエムジャパン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました