(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スティッキーマット BSCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スティッキーマット BSCシリーズ【30個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,360円
税込単価
2,596円

【特長】・汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。・裏面も...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット・シート
  • 幅(mm):
    600
  • 長さ(m):
    0.9
  • 厚み(mm):
    1.6/0.05(フィルム)
  • フィルム枚数(枚):
    30/シート
  • コード径(mm):
    0.05
  • 材質:
    低密度ポリエチレン(LDPE)(フィルム)
  • 粘着剤材質:
    水性アクリル乳酸
  • 重量:
    0.84kg
  • 内容量:
    1パック(30枚)

型番

61-3324-30 解除

Loading...

製品仕様

型番 61-3324-29 61-3324-30 61-3324-31
コード番号 412-7854 412-7862 412-7871
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3324-30

グリーン
BSC840031SG
1パック(30枚)

1パック

30個入り

2,360( 2,596円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。
・裏面も高い粘着性で確実に固定します。
・連番タブ付でマット残数を示します。枚数管理が容易にできます。
・弱粘タイプです。
【用途】
・各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場
・クリーンルームの入り口など、食品加工工場

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スティッキーマット BSCシリーズの型番61-3324-30のページです。
型番61-3324-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スティッキーマット BSCシリーズ

スティッキーマット BSCシリーズ

    弱粘着マット(1シート)

    弱粘着マット(1シート)

      弱粘着マット(10枚セット)

      弱粘着マット(10枚セット)

        アズピュア帯電防止ソフト粘着マット(弱粘着)

        アズピュア帯電防止ソフト粘着マット(弱粘着)

          粘着クリーンマット CMシリーズ

          粘着クリーンマット CMシリーズ

            クリーンマット/マット用フレーム

            クリーンマット/マット用フレーム

              粘着マット(連番タブ付き)

              粘着マット(連番タブ付き)

                粘着マット(1シート) BSCシリーズ

                粘着マット(1シート) BSCシリーズ

                  クリーンマット(オカモト)

                  クリーンマット(オカモト)

                    ピュアマット 粘着マット(スミロン)

                    ピュアマット 粘着マット(スミロン)

                      アルミシート AS-20

                      アルミシート AS-20

                        エコノミー粘着マット

                        エコノミー粘着マット

                          エコノミー粘着マット 中粘着タイプ

                          エコノミー粘着マット 中粘着タイプ

                            メーカー アズワン ブラストン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン
                            通常価格 2,360円 2,360円 18,090円 28,756円 16,879円 3,033円 18,090円 2,360円 17,420円 34,607円 4,947円 12,900円 11,345円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目~   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 8日目~   1日目~   7日目~   26日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート - マット・シート マット・シート
                            幅(mm) 600 600 600 - 600 - 600 600 600 600 - - -
                            長さ(m) 0.9 0.9 - - - - - 0.9 - - - - -
                            厚み(mm) 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) 0.035 - - 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) 0.05/0.05(フィルム) 3.5/0.055(フィルム) - 0.045 0.04/層
                            フィルム枚数(枚) 30/シート - 30/シート - - - 30/シート 30/シート 30/シート 60/シート - - -

                            スティッキーマット BSCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3324-29
                            61-3324-31
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 メーカー型式 内容量

                            2,360円

                            ( 2,596円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            8日目

                            ブルーBSC840031SB-

                            2,360円

                            ( 2,596円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            8日目

                            ホワイトBSC840031SW-

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました