(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着マット(連番タブ付き)

型番:61-3324-24
粘着マット(連番タブ付き)【10個入り】 クリーンテープ マット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,090円
税込単価
19,899円

【特長】・汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット・シート
  • 幅(mm):
    600
  • 厚み(mm):
    1.6/0.05(フィルム)
  • フィルム枚数(枚):
    30/シート
  • コード径(mm):
    0.05
  • 材質:
    低密度ポリエチレン(LDPE)(フィルム)
  • 粘着剤材質:
    水性アクリル乳酸
  • 内容量:
    1パック(10枚)

型番

61-3324-24 解除

Loading...

製品仕様

型番 61-3324-23 61-3324-24 61-3324-25 61-3324-26 61-3324-27 61-3324-28
コード番号 303-4984 303-4992 303-5000 412-7820 412-7838 412-7846
商品情報を表示

61-3324-24の仕様・寸法情報

商品タイプマット・シート
幅(mm)600長さ(m)0.9
厚み(mm)1.6/0.05(フィルム)詳細色グリーン
フィルム枚数(枚)30/シートコード径(mm)0.05
メーカー型式BSC84001G材質低密度ポリエチレン(LDPE)(フィルム)
粘着剤材質水性アクリル乳酸重量8.9kg
内容量1パック(10枚) - -

型番リスト

型番
長さ(m)
詳細色
メーカー型式
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3324-24

0.9
グリーン
BSC84001G
8.9kg
1パック(10枚)

1パック

10個入り

18,090( 19,899円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
・裏面も高い粘着性で確実に固定します。
・連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
【用途】
・各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場。クリーンルームの入り口など。食品加工工場。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

粘着マット(連番タブ付き)の型番61-3324-24のページです。
型番61-3324-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着マット(連番タブ付き)

粘着マット(連番タブ付き)

    粘着マット(裏面高粘着・連番タブ付き)

    粘着マット(裏面高粘着・連番タブ付き)

      弱粘着マット(10枚セット)

      弱粘着マット(10枚セット)

        粘着マット(1シート) BSCシリーズ

        粘着マット(1シート) BSCシリーズ

          スティッキーマット BSCシリーズ

          スティッキーマット BSCシリーズ

            弱粘着マット 連番タブ付き

            弱粘着マット 連番タブ付き

              弱粘着マット(1シート)

              弱粘着マット(1シート)

                粘着マット(1シート)

                粘着マット(1シート)

                  粘着クリーンマット 連番タブ付き(20枚入り)

                  粘着クリーンマット 連番タブ付き(20枚入り)

                    粘着クリーンマット CMシリーズ

                    粘着クリーンマット CMシリーズ

                      クリーンマット(オカモト)

                      クリーンマット(オカモト)

                        粘着クリーンマット 連番タブ付き(10枚入り)

                        粘着クリーンマット 連番タブ付き(10枚入り)

                          アズピュアPVCフロアマット

                          アズピュアPVCフロアマット

                            メーカー アズワン ブラストン アズワン アズワン アズワン ブラストン ブラストン ブラストン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 18,090円 18,090円 18,090円 2,360円 2,360円 18,090円 2,360円 2,360円 19,430円 16,879円 17,420円 23,479円 51,383円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   1日目~   8日目   8日目~   8日目   1日目~   1日目~   8日目   7日目~   7日目~   1日目  
                            商品タイプ マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート
                            幅(mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 1000
                            厚み(mm) 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) - 0.05/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) 1.8
                            フィルム枚数(枚) 30/シート - 30/シート 30/シート 30/シート - - - 30/シート - 30/シート 30/シート -
                            コード径(mm) 0.05 - 0.05 0.05 0.05 - - - - - 0.05 - -

                            粘着マット(連番タブ付き)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3324-23
                            61-3324-25
                            61-3324-26
                            61-3324-27
                            61-3324-28
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)
                            詳細色 メーカー型式 重量 内容量

                            18,090円

                            ( 19,899円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            8日目

                            0.9ブルーBSC84001B8.9kg-

                            18,090円

                            ( 19,899円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            8日目

                            0.9ホワイトBSC84001W8.9kg-

                            23,590円

                            ( 25,949円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            8日目

                            1.2ブルーBSC84001612B11.72kg-

                            20,408円

                            ( 22,449円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            1.2グリーンBSC84001612G11.72kg-

                            23,590円

                            ( 25,949円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            1.2ホワイトBSC84001612W11.72kg-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)
                            詳細色 メーカー型式 重量 内容量

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト