(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着マット(1シート) BSCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粘着マット(1シート) BSCシリーズ【30個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,360円
税込価格
2,596円

【特長】・汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます・連番タブ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット・シート
  • 幅(mm):
    600
  • 長さ(m):
    0.9
  • 厚み(mm):
    1.6/0.05(フィルム)
  • フィルム枚数(枚):
    30/シート
  • コード径(mm):
    0.05
  • 材質:
    低密度ポリエチレン(LDPE)(フィルム)
  • 粘着剤材質:
    水性アクリル乳酸
  • 重量:
    0.84kg
  • 内容量:
    1パック(30枚)

型番

61-3324-21 解除

Loading...

製品仕様

型番 61-3324-20 61-3324-21 61-3324-22
コード番号 351-4781 351-4790 351-4803
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細色
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3324-21

グリーン
BSC840011SG
1パック(30枚)

1パック

30個入り

2,360( 2,596円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます
・連番タブ付でマット残数を示します。枚数管理が容易にできます
・弱粘タイプです
【用途】
・各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場。クリーンルームの入り口など。食品加工工場

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着マット(1シート) BSCシリーズ

粘着マット(1シート) BSCシリーズ

    粘着マット(1シート)

    粘着マット(1シート)

      粘着マット(連番タブ付き)

      粘着マット(連番タブ付き)

        弱粘着マット(10枚セット)

        弱粘着マット(10枚セット)

          スティッキーマット BSCシリーズ

          スティッキーマット BSCシリーズ

            粘着マット(裏面高粘着・連番タブ付き)

            粘着マット(裏面高粘着・連番タブ付き)

              弱粘着マット 連番タブ付き

              弱粘着マット 連番タブ付き

                弱粘着マット(1シート)

                弱粘着マット(1シート)

                  クリーンマット(オカモト)

                  クリーンマット(オカモト)

                    クリーンマット 連番タブ付き(30積層・10枚入り)

                    クリーンマット 連番タブ付き(30積層・10枚入り)

                      DCマット 30枚積層(TGK)

                      DCマット 30枚積層(TGK)

                        粘着クリーンマット 連番タブ付き(20枚入り)

                        粘着クリーンマット 連番タブ付き(20枚入り)

                          粘着クリーンマット 連番タブ付き(10枚入り)

                          粘着クリーンマット 連番タブ付き(10枚入り)

                            メーカー アズワン ブラストン アズワン アズワン アズワン ブラストン ブラストン ブラストン アズワン オカモト 東京硝子器械 アズワン アズワン
                            通常価格 2,360円 2,360円 18,090円 18,090円 2,360円 18,090円 18,090円 2,360円 17,420円 18,763円 9,586円 19,430円 23,479円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目~   8日目~   8日目   8日目~   8日目~   8日目   7日目~   7日目~   4日目   1日目~   7日目~  
                            商品タイプ マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート
                            幅(mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 - 600 600
                            長さ(m) 0.9 0.9 - - 0.9 - - 0.9 - - - 0.45 1.2
                            厚み(mm) 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) 0.05/0.05(フィルム) 0.05/0.05(フィルム) - 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム)
                            フィルム枚数(枚) 30/シート - 30/シート 30/シート 30/シート - - - 30/シート - - 30/シート 30/シート

                            粘着マット(1シート) BSCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました