(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンマット(オカモト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンマット(オカモト)【10個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,420円 ~ 31,100円  特別価格 
税込価格
19,162円 ~ 34,210円  特別価格 

【特長】・特殊粘着剤がゴミやホコリを確実にキャッチします。・歩行、車輪通過がス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット・シート
  • 幅(mm):
    600
  • 厚み(mm):
    0.05/0.05(フィルム)
  • フィルム枚数(枚):
    30/シート
  • コード径(mm):
    0.05
  • 基材材質:
    ポリエチレン
  • 粘着剤材質:
    アクリル系
  • 内容量:
    1パック(10枚)

(i)ご注意

  • 直射日光を避けた冷暗所にて、水平に保管してください。
    粘着面が直接肌に触れた場合、水・石鹸にて洗浄してください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番 61-3324-16 61-3324-17 61-3324-18 61-3324-19
コード番号 405-2480 405-2498 405-2501 405-2471
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(m)
メーカー型式
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.9
AS23600900B
2.85kg
1パック(10枚)

1パック

10個入り

25,100( 27,610円 )

8日目

  • 注文停止中
0.9
AS23600900G
2.85kg
1パック(10枚)

1パック

10個入り

25,100( 27,610円 )

-

  • 注文停止中
0.9
AS23600900W
2.85kg
1パック(10枚)

1パック

10個入り

17,420( 19,162円 )

-

1.2
AS236001200B
3.80kg
1パック(10枚)

1パック

10個入り

31,100円

30,238

( 33,262円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊粘着剤がゴミやホコリを確実にキャッチします。
・歩行、車輪通過がスムーズにできます。
・使用済みフィルムは廃棄処分できます。
・連番タグ付です。
・お得な1ケース10セット入です。
・30枚積層タイプです。
【用途】
・靴底などの汚れ除去。クリーンルーム(半導体製造、電子部品組立工場など)の入口、病院、食品加工工場の各種入り口。

(i)ご注意

  • 直射日光を避けた冷暗所にて、水平に保管してください。
    粘着面が直接肌に触れた場合、水・石鹸にて洗浄してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンマット(オカモト)

クリーンマット(オカモト)

    クリーンマット 連番タブ付き(30積層・10枚入り)

    クリーンマット 連番タブ付き(30積層・10枚入り)

      粘着マット(連番タブ付き)

      粘着マット(連番タブ付き)

        粘着マット(1シート) BSCシリーズ

        粘着マット(1シート) BSCシリーズ

          弱粘着マット(10枚セット)

          弱粘着マット(10枚セット)

            アズピュアPVCフロアマット

            アズピュアPVCフロアマット

              弱粘着マット(1シート)

              弱粘着マット(1シート)

                弱粘着マット 連番タブ付き

                弱粘着マット 連番タブ付き

                  スティッキーマット BSCシリーズ

                  スティッキーマット BSCシリーズ

                    粘着マット(裏面高粘着・連番タブ付き)

                    粘着マット(裏面高粘着・連番タブ付き)

                      粘着マット(1シート)

                      粘着マット(1シート)

                        粘着マットDP-2 #15 ディスポーザブルタイプ(グリーン)

                        粘着マットDP-2 #15 ディスポーザブルタイプ(グリーン)

                          アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

                          アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

                            メーカー アズワン オカモト アズワン アズワン アズワン アズワン ブラストン ブラストン アズワン ブラストン ブラストン アズワン アズワン
                            通常価格 17,420円 18,763円 18,090円 2,360円 18,090円 51,383円 2,360円 18,090円 2,360円 18,090円 2,360円 23,319円 25,459円
                            通常出荷日 7日目~   7日目~   8日目~   1日目~   8日目~   1日目   8日目   8日目~   8日目   8日目~   1日目~   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート
                            幅(mm) 600 600 600 600 600 1000 600 600 600 600 600 - 600
                            厚み(mm) 0.05/0.05(フィルム) 0.05/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) 1.8 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) - 10
                            フィルム枚数(枚) 30/シート - 30/シート 30/シート 30/シート - - - 30/シート - - 30/冊 -
                            コード径(mm) 0.05 - 0.05 0.05 0.05 - - - 0.05 - - - -

                            クリーンマット(オカモト)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました