(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着クリーンマット CMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3324-08
粘着クリーンマット CMシリーズ【1~10個入り】 クリーンテープ マット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,879円
税込単価
18,567円

【特長】・汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。...

詳細情報を確認する

型番

61-3324-08 解除

Loading...

製品仕様

型番61-3324-0861-3324-0961-3324-10
コード番号419-8671419-8689474-7968
商品情報を表示

61-3324-08 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
厚み(mm)
詳細色
フィルム枚数(枚)
コード径(mm)
メーカー型式
材質
粘着剤材質
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3324-08

0.9
1.6/0.05(フィルム)
グリーン
30/シート
0.05
CM609010GN
低密度ポリエチレン(LDPE)(フィルム)
水性アクリル乳酸
8.9kg
1パック(30枚)

1パック

10個入り

16,879( 18,567円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
・連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
・粘着マット900mm×600mm用マットフレームです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

粘着クリーンマット CMシリーズの型番61-3324-08のページです。
型番61-3324-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着クリーンマット CMシリーズ

粘着クリーンマット CMシリーズ

    粘着クリーンマット

    粘着クリーンマット

      粘着マット(連番タブ付き)

      粘着マット(連番タブ付き)

        粘着マット(1シート) BSCシリーズ

        粘着マット(1シート) BSCシリーズ

          粘着クリーンマット 連番タブ付き(10枚入り)

          粘着クリーンマット 連番タブ付き(10枚入り)

            エコノミー粘着マット 中粘着タイプ

            エコノミー粘着マット 中粘着タイプ

              粘着クリーンマット 連番タブ付き(20枚入り)

              粘着クリーンマット 連番タブ付き(20枚入り)

                エコノミー粘着マット

                エコノミー粘着マット

                  弱粘着マット(10枚セット)

                  弱粘着マット(10枚セット)

                    スティッキーマット BSCシリーズ

                    スティッキーマット BSCシリーズ

                      クリーンマット AS609B(60枚×1マット)

                      クリーンマット AS609B(60枚×1マット)

                        クリーンマット AS609B(60枚×4マット)

                        クリーンマット AS609B(60枚×4マット)

                          TRUSCO 粘着クリーンマット

                          TRUSCO 粘着クリーンマット

                            メーカー アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス トラスコ中山
                            通常価格 16,879円 16,879円 18,090円 2,360円 23,479円 11,345円 19,430円 12,900円 18,090円 2,360円 10,394円 36,629円 11,738円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目~   1日目~   7日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 8日目~   8日目   4日目   7日目   1日目~  
                            商品タイプ マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート - - -
                            幅(mm) 600 600 600 600 600 - 600 - 600 600 - - -

                            粘着クリーンマット CMシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3324-09
                            61-3324-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)
                            厚み
                            (mm)
                            詳細色 フィルム枚数
                            (枚)
                            コード径
                            (mm)
                            メーカー型式 材質 粘着剤材質 重量 内容量

                            16,879円

                            ( 18,567円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            8日目

                            0.91.6/0.05(フィルム)ホワイト30/シート0.05CM609010W低密度ポリエチレン(LDPE)(フィルム)水性アクリル乳酸8.9kg1パック(30枚)

                            21,679円

                            ( 23,847円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            0.9654(エッジ厚み4/マット設置部厚み2.5)グリーン--CM6090BASEGNスチレンブタジエンゴム-2.32kg1個

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました