(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルエアシャワー用消耗品(コトヒラ工業)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブルエアシャワー用消耗品(コトヒラ工業)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,874円 ~ 70,245円  特別価格 
税込価格
8,661円 ~ 77,270円  特別価格 

【特長】・ポータブルエアシャワー(KAS-P04)用消耗品のプレ(HEPA)フ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番 61-3234-96 61-3234-97
コード番号 458-6778 458-6743
商品情報を表示

型番リスト

型番
メーカー型式
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
KASPFP1
30
1個

1個

7,874( 8,661円 )

-

KASHPP1
2700
1個

1個

70,245円

67,294

( 74,023円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポータブルエアシャワー(KAS-P04)用消耗品のプレ(HEPA)フィルターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブルエアシャワー用消耗品(コトヒラ工業)

ポータブルエアシャワー用消耗品(コトヒラ工業)

    ポータブルエアシャワー用消耗品

    ポータブルエアシャワー用消耗品

      ポータブルエアシャワー プレフィルター

      ポータブルエアシャワー プレフィルター

        エアシャワー用HEPAフィルター

        エアシャワー用HEPAフィルター

          ポータブルエアシャワー 単相100V

          ポータブルエアシャワー 単相100V

            ポータブルエアーシャワー

            ポータブルエアーシャワー

              クリーンハンドドライヤー AHD-6

              クリーンハンドドライヤー AHD-6

                エアコンスタンド・キャスターセット Z-949

                エアコンスタンド・キャスターセット Z-949

                  クリーンウェア保管庫

                  クリーンウェア保管庫

                    パスボックス PPBシリーズ

                    パスボックス PPBシリーズ

                      ステンレスハンガーラック(小物掛けフック付き)

                      ステンレスハンガーラック(小物掛けフック付き)

                        メーカー アズワン コトヒラ工業 コトヒラ工業 コトヒラ工業 コトヒラ工業 アズワン 日本エアーテック ホーザン アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 7,874円 7,874円 7,980円 69,418円 369,045円 325,416円 407,896円 5,170円 127,113円 285,568円 54,742円
                        通常出荷日 19日目~   19日目~   8日目   8日目   4日目   8日目~   7日目   3日目   19日目   7日目   1日目~  
                        商品タイプ 関連商品 関連商品 フィルターユニット フィルターユニット 除塵装置 除塵装置 関連商品 関連商品 ロッカー・保管庫 関連商品 ハンガー
                        内容量 1個 - - - - 1台 - - 1台 1個 1台

                        ポータブルエアシャワー用消耗品(コトヒラ工業)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました