(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易クリーンブース(日本無機)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

簡易クリーンブース(日本無機)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
513,170円 ~ 690,998円
税込価格
564,487円 ~ 760,098円

【特長】・超薄型ファンフィルタユニット(PFT)を採用した軽量・省電力の多目的...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンブース
  • 間口(mm):
    1500
  • 奥行(mm):
    1500
  • 高さ(mm):
    2010
  • 材質:
    フレーム:鋼板製メラミン焼き付け塗装、周囲:帯電防止ビニールカーテン
  • 清浄度:
    クラス100~1000(Fed/Std)
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番 61-3234-84 61-3234-85
電源 AC100V
機能 超薄型ファンフィルタユニット搭載
コード番号 463-4331 463-4349
商品情報を表示

型番リスト

型番
風量(m3/min)
消費電力(w)
メーカー型式
重量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10/11(50/60Hz)
68/64(50/60Hz)
PFB15151L1
47
1台

1個

513,170( 564,487円 )

7日目

20/22(50/60Hz)
136/128(50/60Hz)
PFB15152L1
60
1台

1個

690,998( 760,098円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超薄型ファンフィルタユニット(PFT)を採用した軽量・省電力の多目的ブースです。
・簡易組立て構造で、誰でも簡単に組み立てることができます。
・省電力で運転コストが経済的です。
【用途】
・半導体、液晶工場。食品工場など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易クリーンブース(日本無機)

簡易クリーンブース(日本無機)

    簡易クリーンブース PBF1515

    簡易クリーンブース PBF1515

      ファンフィルタユニット

      ファンフィルタユニット

        EC-MACシリーズ 薄型ファンフィルターユニット

        EC-MACシリーズ 薄型ファンフィルターユニット

          簡易エアシャワー

          簡易エアシャワー

            遮蔽ブース Z-902

            遮蔽ブース Z-902

              クリーンエア供給装置

              クリーンエア供給装置

                オプションシャワーブース(コンパクト設計・軽量タイプ)

                オプションシャワーブース(コンパクト設計・軽量タイプ)

                  遮蔽ブース Z-904

                  遮蔽ブース Z-904

                    クリーンボックス用交換HEPAフィルタ CDシリーズ

                    クリーンボックス用交換HEPAフィルタ CDシリーズ

                      超薄型ファンフィルタユニット 厚さ145mm

                      超薄型ファンフィルタユニット 厚さ145mm

                        メーカー アズワン 日本無機 コトヒラ工業 日本エアーテック コトヒラ工業 ホーザン コトヒラ工業 コトヒラ工業 ホーザン ケニス 日本無機
                        通常価格 513,170円 505,924円 117,787円 57,544円 626,835円 159,725円 6,000円 206,701円 200,651円 19,000円 229,565円
                        通常出荷日 7日目   7日目   4日目   1日目~   8日目   6日目~   1日目~   26日目   6日目   11日目   7日目  
                        商品タイプ クリーンブース クリーンブース クリーンブース フィルターユニット 除塵装置 - - クリーンブース 関連商品 フィルターユニット フィルターユニット
                        間口(mm) 1500 1500 - - 1060 - - 1100 2000 - 610
                        奥行(mm) 1500 1500 - - 1000 - - 1100 2500 - -
                        高さ(mm) 2010 2010 - - 2035 - - 2100 2100 - 145
                        材質 フレーム:鋼板製メラミン焼き付け塗装、周囲:帯電防止ビニールカーテン - - - - - - - - - -

                        簡易クリーンブース(日本無機)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました