(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズ

型番:61-3234-82
超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズ チョウウスガタファンフィルタユニット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
230,626円
税込単価
253,689円

【特長】・豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×122...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルターユニット
  • 間口(mm):
    610
  • 高さ(mm):
    145
  • 詳細タイプ:
    HEPAフィルター(ATML装備)
  • 捕集効率(μm):
    99.99%以上
  • 本体材質:
    ステンレス(SUS430)
  • 内容量:
    1台

型番

61-3234-82 解除

Loading...

製品仕様

型番 61-3234-82 61-3234-83
電源 AC100V
コード番号 463-4357 463-4365
商品情報を表示

61-3234-82の仕様・寸法情報

商品タイプフィルターユニット間口(mm)610
奥行(mm)610高さ(mm)145
風量(m3/min)7.8/11.2(50/60Hz)消費電力(w)102/96(50/60Hz)
メーカー型式PFT2N060611P詳細タイプHEPAフィルター(ATML装備)
捕集効率(μm)99.99%以上本体材質ステンレス(SUS430)
重量(kg)12内容量1台

型番リスト

型番
奥行(mm)
風量(m3/min)
消費電力(w)
メーカー型式
重量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3234-82

610
7.8/11.2(50/60Hz)
102/96(50/60Hz)
PFT2N060611P
12
1台

1個

230,626( 253,689円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。
・フィルタはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。
・電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。
【用途】
・半導体、液晶工場、食品工場、理化学機器など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズの型番61-3234-82のページです。
型番61-3234-82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズ

超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズ

    超薄型ファンフィルタユニット 厚さ145mm

    超薄型ファンフィルタユニット 厚さ145mm

      超薄型ファンフィルタユニット(PFT2シリーズ)

      超薄型ファンフィルタユニット(PFT2シリーズ)

        EC-MACシリーズ 薄型ファンフィルターユニット

        EC-MACシリーズ 薄型ファンフィルターユニット

          簡易クリーンブース(日本無機)

          簡易クリーンブース(日本無機)

            簡易クリーンブース PBF1515

            簡易クリーンブース PBF1515

              クリーンシステム(エアードライヤー、クリーンフィルター) AC-45シリーズ

              クリーンシステム(エアードライヤー、クリーンフィルター) AC-45シリーズ

                ファンフィルタユニット

                ファンフィルタユニット

                  クリーンハンドドライヤー AHD-6

                  クリーンハンドドライヤー AHD-6

                    簡易エアシャワー

                    簡易エアシャワー

                      ポータブルエアーシャワー

                      ポータブルエアーシャワー

                        EC-MACシリーズ(200V)

                        EC-MACシリーズ(200V)

                          パッケージ式クリーンユニット

                          パッケージ式クリーンユニット

                            メーカー アズワン 日本無機 日本無機 日本エアーテック アズワン 日本無機 アズワン コトヒラ工業 日本エアーテック コトヒラ工業 アズワン 日本エアーテック 日本エアーテック
                            通常価格 230,626円 229,565円 208,787円 57,544円 513,170円 505,924円 43,120円 117,787円 407,896円 626,835円 325,416円 112,500円 521,702円
                            通常出荷日 7日目   7日目   11日目   1日目~   7日目   7日目   15日目   4日目   7日目   8日目   8日目~   7日目   19日目  
                            商品タイプ フィルターユニット フィルターユニット クリーンブース フィルターユニット クリーンブース クリーンブース 関連商品 クリーンブース 関連商品 除塵装置 除塵装置 フィルターユニット フィルターユニット
                            間口(mm) 610 610 610 - 1500 1500 - - 400 1060 - - -
                            高さ(mm) 145 145 145 - 2010 2010 - - 970 2035 - - 1500
                            詳細タイプ HEPAフィルター(ATML装備) - - - - - - - - - - - -
                            捕集効率(μm) 99.99%以上 - - - - - - - - - - - -

                            超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3234-83
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行
                            (mm)
                            風量
                            (m3/min)
                            消費電力
                            (w)
                            メーカー型式 重量
                            (kg)
                            内容量

                            317,022円

                            ( 348,724円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            122013.7/17.6(50/60Hz)136/128(50/60Hz)PFT2N061211P20-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行
                            (mm)
                            風量
                            (m3/min)
                            消費電力
                            (w)
                            メーカー型式 重量
                            (kg)
                            内容量

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト