(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

半導体ウエハ搬送容器 SKWAFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3222-62
半導体ウエハ搬送容器 SKWAFシリーズ ハンドウタイウエハハンソウヨウキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,300円 9,595円
税込単価
11,330円 10,555円

【特長】・進化を続ける半導体産業の基盤であるウエハをクリーンかつ安全に輸送する...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 出荷単位未満のご注文については運賃\1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁。

型番

61-3222-62 解除

Loading...

製品仕様

型番61-3222-5961-3222-6061-3222-6161-3222-6261-3222-63
対応ウェハ(inch)23445
コード番号411-0978411-0986411-0951411-0919411-0927
商品情報を表示

61-3222-62 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
外寸法(mm)
外径(φmm)
メーカー型式
厚み(mm)
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3222-62

カセットタイプ
141間口×175奥行×139高さ
-
SKWAFSIG100
-
562
1個

4個

10,300円

9,595

( 10,555円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・進化を続ける半導体産業の基盤であるウエハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。
・有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。
・低有機汚染性能を追求したモデルです。
・サンプルキープ用としても活躍します。

(i)ご注意

  • 出荷単位未満のご注文については運賃\1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

半導体ウエハ搬送容器 SKWAFシリーズの型番61-3222-62のページです。
型番61-3222-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

半導体ウエハ搬送容器 SKWAFシリーズ

半導体ウエハ搬送容器 SKWAFシリーズ

    半導体ウエハ搬送容器

    半導体ウエハ搬送容器

      シングルウェハーシッパー

      シングルウェハーシッパー

        ウェハートレー (トレー・カバー・スプリング)

        ウェハートレー (トレー・カバー・スプリング)

          ウェハーシングル搬送容器

          ウェハーシングル搬送容器

            PTFE ウェハーディッパー柄付 NR1674シリーズ

            PTFE ウェハーディッパー柄付 NR1674シリーズ

              洗浄用フラワーキャリア

              洗浄用フラワーキャリア

                バルブバキューム

                バルブバキューム

                  ハンディーバキューム

                  ハンディーバキューム

                    メーカー アズワン 三甲 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ
                    通常価格 1,420円 1,420円 3,076円 290円 840円 57,523円 7,760円 5,300円 4,900円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ピンセット その他特殊工具
                    材質 ポリカーボネート/エラストマー - - ナチュラルPP(ポリプロピレン) - - - 本体/導電性シリコンゴム -
                    内容量 1個 - - - 1セット(本体・カバー・スプリング) 1個 1個 1個 -

                    半導体ウエハ搬送容器 SKWAFシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    61-3222-60
                    61-3222-61
                    61-3222-63
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    詳細タイプ 外寸法
                    (mm)
                    外径
                    (φmm)
                    メーカー型式 厚み
                    (mm)
                    重量
                    (g)
                    内容量

                    1,420円

                    ( 1,562円 )
                    5個 -

                    7日目

                    枚葉タイプ-91SKWAFSS751437-

                    1,660円

                    ( 1,826円 )
                    5個 -

                    1日目

                    枚葉タイプ-112SKWAFSS1001566-

                    8,950円

                    ( 9,845円 )
                    4個 -

                    7日目

                    カセットタイプ161間口×174奥行×166高さ-SKWAFSIG125K2-577-

                    ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました