(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン 防曇加工シールド 50枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン 防曇加工シールド 50枚【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
76,883円
税込価格
84,571円

【特長】・異物防止フード、マスクシリーズの製品に装着してしようするシールドです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャップ
  • サイズ:
    フリー
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    1000 / 10000 / 100000
  • 材質:
    ポリカーボネート
  • 詳細仕様:
    ボタン3個付
  • 内容量:
    1パック(50枚)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-0139-63 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-0139-63

1パック(50枚)

1パック

50個入り

76,883( 84,571円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物防止フード、マスクシリーズの製品に装着してしようするシールドです。
・フード、マスクによって、上部ボタン、下部ボタンで固定させ、睫毛・眉毛の落下を防止します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン 防曇加工シールド 50枚

アズワン 防曇加工シールド 50枚

    ゴールドウイン 防曇加工シールド PA008BH

    ゴールドウイン 防曇加工シールド PA008BH

      異物落下防止フード PA1482シリーズ

      異物落下防止フード PA1482シリーズ

        キャップ(野球帽タイプ)

        キャップ(野球帽タイプ)

          異物落下防止フード PA1481シリーズ

          異物落下防止フード PA1481シリーズ

            無塵帽子(クリーンフード) CB4035

            無塵帽子(クリーンフード) CB4035

              クリーンウェア・インナーヘルメット GS1603(つば付)

              クリーンウェア・インナーヘルメット GS1603(つば付)

                メーカー アズワン ゴールドウイン ゴールドウイン アズワン ゴールドウイン ケニス アズワン
                通常価格 76,883円 87,692円 4,800円 1,452円 4,589円 2,099円 500円
                通常出荷日 8日目   8日目   7日目   8日目   6日目~   4日目   1日目  
                商品タイプ キャップ キャップ - - - - キャップ
                サイズ フリー フリー - - - - フリー
                グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 1000 / 10000 / 100000 1000 / 10000 / 100000 - - - - -
                材質 ポリカーボネート - - - - - ポリエステル
                詳細仕様 ボタン3個付 - - - - - 簡易ヘルメット

                アズワン 防曇加工シールド 50枚のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                クリーンヘッドネットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました