(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン AH1003極細ワイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン AH1003極細ワイプ【20~100個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
161,666円 ~ 226,333円
税込価格
177,833円 ~ 248,966円

【特長】・超極細繊維を使用した、高密度ワイピングクロス。・優れた吸水性と保水性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    その他
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    10 / 100
  • 詳細材質:
    ポリエステル、ナイロン

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(in)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
4X4
1ケース(200枚×20パック)

1パック

20個入り

226,333( 248,966円 )

-

  • 注文停止中
9X9
1ケース(10枚×100パック)

1パック

100個入り

161,666( 177,833円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極細繊維を使用した、高密度ワイピングクロス。
・優れた吸水性と保水性を有しています。
・特殊クリーニングによる低発塵・低金属イオン仕様。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン AH1003極細ワイプ

アズワン AH1003極細ワイプ

    AH1003極細ワイプ 3サイズ

    AH1003極細ワイプ 3サイズ

      アズピュアMWワイパー(クリーンルーム向け)

      アズピュアMWワイパー(クリーンルーム向け)

        アズピュアポリエステルワイパーII

        アズピュアポリエステルワイパーII

          アズピュアプロプレアLW(クリーンルーム向け)

          アズピュアプロプレアLW(クリーンルーム向け)

             TNクリーンルームワイパー10

            TNクリーンルームワイパー10

              トレシー(R) 洗濯可

              トレシー(R) 洗濯可

                オートクレーブ対応ワイピングクロス

                オートクレーブ対応ワイピングクロス

                  アズピュアワイパー AS-3R 3000枚

                  アズピュアワイパー AS-3R 3000枚

                    クリーンルームワイパー

                    クリーンルームワイパー

                      アズピュアプロプレアクロスII

                      アズピュアプロプレアクロスII

                        アズピュアクリーンルームワイパーⅡ

                        アズピュアクリーンルームワイパーⅡ

                          トレシー MCクロス(アズワン)

                          トレシー MCクロス(アズワン)

                            メーカー アズワン ゴールドウイン アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 161,666円 175,833円 4,170円 26,748円 6,246円 8,168円 750円 1,422円 16,008円 8,100円 7,129円 11,438円 5,310円
                            通常出荷日 10日目   10日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー - - - ワイパー ワイパー - ワイパー -
                            材質 その他 その他 ポリエステル ポリエステル ポリエステル - - - その他 ポリエステル - ポリエステル -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 10 / 100 10 / 100 - - 100 - - - 1000 10 - 100 -
                            詳細材質 ポリエステル、ナイロン - ポリエステル70%・ナイロン30% ポリエステル100% ポリエステル75%・ナイロン25% - - - ポリエステル30%・レーヨン70% ポリエステル長繊維100% - ポリエステル80%・ナイロン20% -

                            アズワン AH1003極細ワイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました