(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン ウルトラファインクロスPA-W03 ホワイト 9X9-100P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン ウルトラファインクロスPA-W03 ホワイト 9X9-100P【100個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,012円  特別価格 
税込価格
40,713円  特別価格 

【特長】・超極細繊維のポリエステルニット素材を使ったワイピングクロスです。・超...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    ポリエステル
  • 色:
    ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100 / 1000 / 10000 / 100000
  • サイズ(in):
    9×9
  • サイズ(mm):
    220×220
  • 仕様:
    ワイパー型レーザー裁断、クリーンパック仕様
  • メーカー型番:
    PA-W03
  • 詳細材質:
    ポリエステルニット(超極細繊維)
  • 内容量:
    1袋(100枚)

型番

61-0132-21 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-0132-21

1袋(100枚)

1パック

100個入り

37,012円

35,261

( 38,787円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極細繊維のポリエステルニット素材を使ったワイピングクロスです。
・超極細繊維のため高い拭き取り性、保水性を持ちシールドエッジとクラス100の洗浄により高い清浄性を実現しています。
・更に素材はポリエステルの為幅広い耐薬品性能と溶出イオンも少なく安心して使えます。
・商品の形態は10枚でクラス100のクリーンパックしているので直ぐご使用出来ます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン ウルトラファインクロスPA-W03 ホワイト 9X9-100P

アズワン ウルトラファインクロスPA-W03 ホワイト 9X9-100P

    ウルトラファインクロス100枚 PA-W03 ホワイト

    ウルトラファインクロス100枚 PA-W03 ホワイト

      コットンシーガル 200×200mm

      コットンシーガル 200×200mm

        アズワン アルファライトワイパー

        アズワン アルファライトワイパー

          アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

          アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

            キムテクピュアW4クルー

            キムテクピュアW4クルー

              CRワイパー WAシリーズ

              CRワイパー WAシリーズ

                トレシー(R) 洗濯可

                トレシー(R) 洗濯可

                  トレシー MCクロス(アズワン)

                  トレシー MCクロス(アズワン)

                    アズワン アルファ10(γ線滅菌済)

                    アズワン アルファ10(γ線滅菌済)

                      アズワン 滅菌ワイパー

                      アズワン 滅菌ワイパー

                        エリエール プロワイプ ローリントクロス M100

                        エリエール プロワイプ ローリントクロス M100

                          クリーンルームワイパー

                          クリーンルームワイパー

                            メーカー アズワン ゴールドウイン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 37,012円 36,024円 20,280円 12,900円 7,349円 33,808円 13,000円 750円 5,310円 19,350円 18,865円 20,336円 8,100円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   1日目   5日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ワイパー - - ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー - - ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー
                            材質 ポリエステル - - ポリエステル セルロース ポリプロピレン ポリエステル - - ポリエステル ポリエステル - ポリエステル
                            ホワイト - - ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - ホワイト ホワイト - ホワイト
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 / 1000 / 10000 / 100000 - - 10 / 100 - - 100 - - 10 - - 10
                            サイズ(in) 9×9 - - 9X9 9X9 - - - - - - - 9X9

                            アズワン ウルトラファインクロスPA-W03 ホワイト 9X9-100Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました