(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン キャップ PA1401 ホワイト 61-0131

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン キャップ PA1401 ホワイト 61-0131【10個入り】

通常価格(税別)
9,000円
税込価格
9,900円

【特長】・ポリエステル100%素材を使用したインナーキャップです。・裾全体がゴ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャップ
  • 仕様:
    つば無し
  • 色:
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100 / 1000 / 10000 / 100000
  • メーカー型式:
    PA1401
  • 材質:
    ポリエステル100%
  • 詳細仕様:
    インナーキャップ型裾部ゴム絞り仕様
  • 内容量:
    1パック(10枚)

型番

61-0131-69 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-0131-69

M

1パック

10個入り

9,000( 9,900円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル100%素材を使用したインナーキャップです。
・裾全体がゴム絞り仕様にしている為、頭髪をまとめて毛髪の落下を防ぎます。
・洗濯耐久性に優れた素材を使用しているので繰り返し着用する事も出来ます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン キャップ PA1401 ホワイト 61-0131

アズワン キャップ PA1401 ホワイト 61-0131

    ゴールドウイン キャップ PA1401 ホワイト L/M 【10個入り】

    ゴールドウイン キャップ PA1401 ホワイト L/M 【10個入り】

      アズワン ネットキャップ PA1404 ホワイト 61-0131 M/L

      アズワン ネットキャップ PA1404 ホワイト 61-0131 M/L

        ホワイトキャップ

        ホワイトキャップ

          ベースボールキャップ PA1413(後部ゴム絞り/つば付き)

          ベースボールキャップ PA1413(後部ゴム絞り/つば付き)

            アズピュアキャップ

            アズピュアキャップ

              クリーンルーム用フード

              クリーンルーム用フード

                ネットキャップ PA1404シリーズ

                ネットキャップ PA1404シリーズ

                  クリーンキャップ JB474C(M・L)

                  クリーンキャップ JB474C(M・L)

                    無塵帽子 白色

                    無塵帽子 白色

                      マジック付きフード PA1203

                      マジック付きフード PA1203

                        防塵キャップ 青 FH456B-02

                        防塵キャップ 青 FH456B-02

                          アズピュアCRフード TFW・TFB

                          アズピュアCRフード TFW・TFB

                            メーカー アズワン ゴールドウイン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ゴールドウイン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 9,000円 8,355円 14,409円 1,890円 3,339円 1,080円 3,263円 1,204円 2,347円 13,859円 3,400円 1,550円 1,397円
                            通常出荷日 1日目   1日目   10日目   1日目   1日目   1日目   7日目~   7日目   1日目   7日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ - キャップ キャップ - - キャップ -
                            仕様 つば無し つば無し つば無し つば無し つば付き つば付き - つば無し つば付き - - つば付き -
                            - - - - -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 / 1000 / 10000 / 100000 100 / 1000 / 10000 / 100000 100 / 1000 / 10000 / 100000 - 10000 / 100000 - - - 1000 - - 10000 -
                            メーカー型式 PA1401 - PA1404 ナースキャップ21W PA1413 - - - JB474C - - FH456B-02 -

                            アズワン キャップ PA1401 ホワイト 61-0131のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました