(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベースボールキャップ PA1413(後部ゴム絞り/つば付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベースボールキャップ PA1413(後部ゴム絞り/つば付き)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,339円
税込単価
3,673円

【特長】・通気性を重視した素材「プリータⅣ」素材を使用したベースボールキャップ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャップ
  • 仕様:
    つば付き
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    10000 / 100000
  • メーカー型式:
    PA1413
  • 材質:
    プリータⅣ
  • 詳細仕様:
    キャップ型後部ゴム絞り、つば付き仕様
  • 内容量:
    1枚

型番

61-0131-64 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0131-64

L

2個

3,339( 3,673円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性を重視した素材「プリータⅣ」素材を使用したベースボールキャップです。
・後頭部にゴム絞り仕様の為、頭部にフィットするよう設計しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベースボールキャップ PA1413(後部ゴム絞り/つば付き)の型番61-0131-64のページです。
型番61-0131-64に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベースボールキャップ PA1413(後部ゴム絞り/つば付き)

ベースボールキャップ PA1413(後部ゴム絞り/つば付き)

    アズワン キャップ PA1401 ホワイト 61-0131

    アズワン キャップ PA1401 ホワイト 61-0131

      ゴールドウイン キャップ PA1401 ホワイト L/M 【10個入り】

      ゴールドウイン キャップ PA1401 ホワイト L/M 【10個入り】

        ゴールドウイン ネットキャップ つば無し PA1404 ホワイト

        ゴールドウイン ネットキャップ つば無し PA1404 ホワイト

          アズワン ネットキャップ PA1404 ホワイト 61-0131 M/L

          アズワン ネットキャップ PA1404 ホワイト 61-0131 M/L

            メーカー アズワン アズワン ゴールドウイン ゴールドウイン アズワン
            通常価格 3,339円 9,000円 8,355円 14,409円 14,409円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   10日目   10日目  
            商品タイプ キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ
            仕様 つば付き つば無し つば無し つば無し つば無し
            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 10000 / 100000 100 / 1000 / 10000 / 100000 100 / 1000 / 10000 / 100000 100 / 1000 / 10000 / 100000 100 / 1000 / 10000 / 100000
            メーカー型式 PA1413 PA1401 - - PA1404
            材質 プリータⅣ ポリエステル100% - - ポリエステル100%

            ベースボールキャップ PA1413(後部ゴム絞り/つば付き)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました