(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンポシェット グレー×紺 FD931C-57 FREE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンポシェット グレー×紺 FD931C-57 FREE

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,100円
税込単価
3,410円

【特長】・ストラップはFD927C、携帯ストラップ(1-6372-01、02)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    身の回り品
  • サイズ(mm):
    FREE(巾80×高130×厚10)
  • 色:
    グレー×紺
  • 仕様:
    裏側にベルトループ付
  • メーカー型式:
    FD931C-57
  • 内容量:
    1個

型番

61-0096-04 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0096-04

1個

1個

3,100( 3,410円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストラップはFD927C、携帯ストラップ(1-6372-01、02)と併用できるスマートフォンフォルダー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンポシェット グレー×紺 FD931C-57 FREEの型番61-0096-04のページです。
型番61-0096-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンポシェット グレー×紺 FD931C-57 FREE

クリーンポシェット グレー×紺 FD931C-57 FREE

    スタクリンインデックスカード A4 2穴 SCIDA4

    スタクリンインデックスカード A4 2穴 SCIDA4

      クリーンポシェット 白 FD920C-01 FREE

      クリーンポシェット 白 FD920C-01 FREE

        クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)

        クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)

          クリーンバック グレー×紺 FD926C-57 FREE

          クリーンバック グレー×紺 FD926C-57 FREE

            スタクリンバインダー A4 綴じ厚

            スタクリンバインダー A4 綴じ厚

              ASポリファィル A3,4

              ASポリファィル A3,4

                STNファイル

                STNファイル

                  付箋タック(ニュースタクリン)

                  付箋タック(ニュースタクリン)

                    不織布バッグ(マチ付き)10枚入

                    不織布バッグ(マチ付き)10枚入

                      クリーンルーム用リングノート

                      クリーンルーム用リングノート

                        スタクリンタックメモ ブルー 72*105mm SCT50

                        スタクリンタックメモ ブルー 72*105mm SCT50

                          導電ペール

                          導電ペール

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン
                            通常価格 3,100円 15,122円 2,230円 9,500円 4,129円 16,342円 56,840円 41,160円 11,472円 1,000円 1,678円 8,600円 6,600円
                            通常出荷日 1日目   12日目   1日目   1日目   1日目   8日目   8日目~   8日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 身の回り品 - バッグ・袋 - バッグ・袋 - - - - バッグ・袋 - - -
                            サイズ(mm) FREE(巾80×高130×厚10) - - - FREE(巾230×高360×厚160) - - - - - - - -
                            グレー×紺 - - グレー×紺 - - - - ブラック - - -
                            仕様 裏側にベルトループ付 - 脇メッシュ仕様/ベルト通し付き - - - - - - - - - -
                            メーカー型式 FD931C-57 - FD920C-01 - FD926C-57 - - - - - - - -

                            クリーンポシェット グレー×紺 FD931C-57 FREEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました