(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンバック グレー×紺 FD926C-57 FREE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンバック グレー×紺 FD926C-57 FREE

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,129円
税込単価
4,542円

つなぎ服とブーツをそれぞれ収納可能な2室タイプで、クリーンルーム内に持ち込むこ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バッグ・袋
  • サイズ(mm):
    FREE(巾230×高360×厚160)
  • 色:
    グレー×紺
  • メーカー型式:
    FD926C-57
  • 内容量:
    1個

型番

61-0096-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0096-02

1個

1個

4,129( 4,542円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

つなぎ服とブーツをそれぞれ収納可能な2室タイプで、クリーンルーム内に持ち込むこともできます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンバック グレー×紺 FD926C-57 FREEの型番61-0096-02のページです。
型番61-0096-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンバック グレー×紺 FD926C-57 FREE

クリーンバック グレー×紺 FD926C-57 FREE

    導電性ファイル 片開きパイプ式2穴

    導電性ファイル 片開きパイプ式2穴

      不織布バッグ(マチ付き)10枚入

      不織布バッグ(マチ付き)10枚入

        導電ペール

        導電ペール

          クリーンルーム用ふせん

          クリーンルーム用ふせん

            クリーンルーム用リングノート

            クリーンルーム用リングノート

              導電くず入れ

              導電くず入れ

                スタクリンインデックスカード A4 2穴 SCIDA4

                スタクリンインデックスカード A4 2穴 SCIDA4

                  アズピュア導電ファイル

                  アズピュア導電ファイル

                    不織布巾着袋10枚入

                    不織布巾着袋10枚入

                      クリーンルーム用腕章 94×380

                      クリーンルーム用腕章 94×380

                        クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)

                        クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)

                          付箋タック(ニュースタクリン)

                          付箋タック(ニュースタクリン)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン
                            通常価格 4,129円 2,800円 1,000円 6,600円 1,161円 1,678円 2,200円 15,122円 3,598円 1,021円 898円 9,500円 11,472円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   12日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ バッグ・袋 - バッグ・袋 - - - - - - バッグ・袋 - - -
                            サイズ(mm) FREE(巾230×高360×厚160) - - - - - - - - - - - -
                            グレー×紺 - ブラック - - - - - - ブラック - - -
                            メーカー型式 FD926C-57 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - 1パック(10個) - - - - - - 1パック(10個) - - -

                            クリーンバック グレー×紺 FD926C-57 FREEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました