(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンポシェット 白 FD920C-01 FREE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンポシェット 白 FD920C-01 FREE

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,230円
税込単価
2,453円

【特長】・脇のマチ部分がメッシュの為、埃が溜まりにくい構造。・ベルトは別売りで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バッグ・袋
  • 色:
  • 仕様:
    脇メッシュ仕様/ベルト通し付き
  • メーカー型式:
    FD920C-01
  • 内容量:
    1個

型番

61-0096-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0096-01

1個

4個

2,230( 2,453円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脇のマチ部分がメッシュの為、埃が溜まりにくい構造。
・ベルトは別売りです(401001ワンタッチベルト)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンポシェット 白 FD920C-01 FREEの型番61-0096-01のページです。
型番61-0096-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンポシェット 白 FD920C-01 FREE

クリーンポシェット 白 FD920C-01 FREE

    ポシェット

    ポシェット

      クリーンポシェット グレー×紺 FD931C-57 FREE

      クリーンポシェット グレー×紺 FD931C-57 FREE

        IDカードホルダー ホワイト

        IDカードホルダー ホワイト

          2色バック(ブラストン)

          2色バック(ブラストン)

            防振性低アウトガスゴムパッド(フロンケミカル)

            防振性低アウトガスゴムパッド(フロンケミカル)

              アズピュアクリーンバック

              アズピュアクリーンバック

                EXクリーン

                EXクリーン

                  クリーンバッグ グレーネイビー

                  クリーンバッグ グレーネイビー

                    ヘルメットバンド

                    ヘルメットバンド

                      クリーンバック グレー×紺 FD926C-57 FREE

                      クリーンバック グレー×紺 FD926C-57 FREE

                        アズピュアESDクリアラミネートフィルム

                        アズピュアESDクリアラミネートフィルム

                          クリーンルーム用メンテナンスバッグ専用ベルト

                          クリーンルーム用メンテナンスバッグ専用ベルト

                            メーカー アズワン 東洋リントフリー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 桜井 東洋リントフリー 東洋リントフリー アズワン アズワン ゴールドウイン
                            通常価格 2,230円 3,280円 3,100円 900円 5,542円 2,859円 2,080円 16,569円 3,397円 1,873円 4,129円 18,400円 912円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ バッグ・袋 バッグ・袋 身の回り品 - バッグ・袋 - バッグ・袋 - バッグ・袋 - バッグ・袋 - バッグ・袋
                            - グレー×紺 - - - - - - - グレー×紺 - -
                            仕様 脇メッシュ仕様/ベルト通し付き - 裏側にベルトループ付 - ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 - - - - - - - -
                            メーカー型式 FD920C-01 - FD931C-57 - - - - - - - FD926C-57 - -
                            内容量 1個 - 1個 - 1個 - 1個 - - - 1個 - -

                            クリーンポシェット 白 FD920C-01 FREEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました