(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンフード JK487C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0095-62
クリーンフード JK487C クリーンフード JK487C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,420円
税込単価
3,762円

【特長】・クリーンルーム用フード。・快適低発塵素材を使った異物混入防止用フード...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 仕様:
    つば付き
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100000
  • メーカー型式:
    JK487C
  • 詳細仕様:
    男女共用
  • 内容量:
    1枚

型番

61-0095-62 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0095-62 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0095-62

S

2個

3,420( 3,762円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用フード。
・快適低発塵素材を使った異物混入防止用フードです。
・タレ部分は快適メッシュ素材。
・後頭部アジャスター調節。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンフード JK487Cの型番61-0095-62のページです。
型番61-0095-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンフード JK487C

クリーンフード JK487C

    クリーンフード 白 JB485C-01

    クリーンフード 白 JB485C-01

      防塵フード FC405C

      防塵フード FC405C

        クリーンフード 白 JB484C-01

        クリーンフード 白 JB484C-01

          防塵フード FH449C FREE

          防塵フード FH449C FREE

            防塵フード FD413C

            防塵フード FD413C

              防塵フードFT436C FREE

              防塵フードFT436C FREE

                防塵フード 白 FD414C-01 FREE

                防塵フード 白 FD414C-01 FREE

                  防塵フード FC407C

                  防塵フード FC407C

                    ESD対策フード(白・青)

                    ESD対策フード(白・青)

                      防塵フード FX441C

                      防塵フード FX441C

                        防塵フード FD412C FREE

                        防塵フード FD412C FREE

                          防塵フード FC439C

                          防塵フード FC439C

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 3,420円 3,410円 2,710円 2,990円 2,200円 2,392円 2,720円 2,227円 2,730円 3,100円 4,490円 2,490円 2,660円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   7日目   7日目   1日目~   1日目~   7日目   7日目   1日目~   7日目   7日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ フード フード フード フード フード フード フード フード フード フード フード フード フード
                            仕様 つば付き つば付き つば無し つば付き つば無し つば付き つば無し つば無し つば付き つば無し マスク一体型 つば無し マスク一体型
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100000 100000 100 100000 1000 1000 10000 1000 100 100 10 1000 100
                            メーカー型式 JK487C JB485C-01 FC405C JB484C-01 FH449C FD413C FT436C FD414C-01 FC407C - FX441C FD412C FC439C
                            詳細仕様 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 - 男女共用 男女共用 男女共用

                            クリーンフード JK487Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-0095-63
                            61-0095-65
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ

                            3,420円

                            ( 3,762円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            M

                            3,770円

                            ( 4,147円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            LL

                            クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました