(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンフード JK486C

クリーンフード JK486C

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,260円 ~ 3,620円
税込価格
3,586円 ~ 3,982円

【特長】・クリーンルーム用キャップ。・快適低発塵素材を使った異物混入防止用半頭...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    つば付き
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100000
  • メーカー型式:
    JK486C
  • 詳細仕様:
    男女共用
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
キャップ
M

2個

3,260( 3,586円 )

-

キャップ
L

2個

3,260( 3,586円 )

7日目

キャップ
LL

2個

3,620( 3,982円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用キャップ。
・快適低発塵素材を使った異物混入防止用半頭巾タイプのキャップです。
・後頭部アジャスター調節。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンフード JK486C

クリーンフード JK486C

    防塵フード 白 FD414C-01 FREE

    防塵フード 白 FD414C-01 FREE

      防塵フード FH449C FREE

      防塵フード FH449C FREE

        東洋リントフリー クリーンキャップ FD451C-02

        東洋リントフリー クリーンキャップ FD451C-02

          クリーンフード 白 JB485C-01

          クリーンフード 白 JB485C-01

            防塵フード FD412C FREE

            防塵フード FD412C FREE

              防塵フード FC439C

              防塵フード FC439C

                クリーンフード JK487C

                クリーンフード JK487C

                  防塵フード FD413C

                  防塵フード FD413C

                    ESD対策フード(白・青)

                    ESD対策フード(白・青)

                      防塵フード FC407C

                      防塵フード FC407C

                        クリーンフード 白 JB484C-01

                        クリーンフード 白 JB484C-01

                          防塵フードFT436C FREE

                          防塵フードFT436C FREE

                            メーカー アズワン アズワン アズワン 東洋リントフリー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 3,260円 2,227円 2,200円 1,110円 3,410円 2,490円 2,660円 3,420円 2,392円 3,100円 2,730円 2,990円 2,720円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   7日目   1日目~   7日目   1日目~   7日目   7日目  
                            仕様 つば付き つば無し つば無し - つば付き つば無し マスク一体型 つば付き つば付き つば無し つば付き つば付き つば無し
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100000 1000 1000 - 100000 1000 100 100000 1000 100 100 100000 10000
                            メーカー型式 JK486C FD414C-01 FH449C - JB485C-01 FD412C FC439C JK487C FD413C - FC407C JB484C-01 FT436C
                            詳細仕様 男女共用 男女共用 男女共用 - 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 - 男女共用 男女共用 男女共用
                            内容量 1枚 1枚 1枚 - 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚

                            クリーンフード JK486Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト