(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンキャップ JA479A FREE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0095-47
クリーンキャップ JA479A FREE クリーンキャップ JA479A FREE

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,130円
税込単価
2,343円

【特長】・クリーンルーム用キャップ。・男性用メッシュ付キャップ。

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    つば付き
  • サイズ:
    フリー
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100000
  • メーカー型式:
    JA479A
  • 詳細仕様:
    男性用
  • 内容量:
    1枚

型番

61-0095-47 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0095-47 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0095-47

キャップ

1個

2,130( 2,343円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用キャップ。
・男性用メッシュ付キャップ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンキャップ JA479A FREEの型番61-0095-47のページです。
型番61-0095-47に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンキャップ JA479A FREE

クリーンキャップ JA479A FREE

    クリーンキャップ JE478C LL 白

    クリーンキャップ JE478C LL 白

      クリーンキャップ JB474C(M〜LL)

      クリーンキャップ JB474C(M〜LL)

        クリーンキャップ 白 JB475C-01

        クリーンキャップ 白 JB475C-01

          防塵キャップ 白 FD453C-01 FREE

          防塵キャップ 白 FD453C-01 FREE

            クリーンキャップ JA470A

            クリーンキャップ JA470A

              防塵キャップ 青 FH456B-02

              防塵キャップ 青 FH456B-02

                防塵キャップ 白 FH455A-01 FREE

                防塵キャップ 白 FH455A-01 FREE

                  アズピュアクリーンスーツ用フード

                  アズピュアクリーンスーツ用フード

                    防塵キャップ 白 FH469C-01 FREE

                    防塵キャップ 白 FH469C-01 FREE

                      クリーンキャップ 白 JA476C-01

                      クリーンキャップ 白 JA476C-01

                        クリーンフード 白 JB484C-01

                        クリーンフード 白 JB484C-01

                          クリーンフード JK486C

                          クリーンフード JK486C

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 2,130円 2,560円 2,200円 2,384円 1,580円 2,813円 1,550円 1,577円 2,379円 1,493円 2,748円 2,990円 3,260円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目~   7日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   7日目   7日目  
                            仕様 つば付き つば付き つば付き つば付き つば付き つば付き つば付き つば付き - つば付き つば付き - -
                            サイズ フリー LL - - フリー - - フリー - フリー - - -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100000 100000 100000 100000 10000 100000 10000 10000 - 10000 100000 - -
                            メーカー型式 JA479A JE478C JB474C JB475C-01 FD453C-01 JA470A FH456B-02 FH455A-01 - FH469C-01 JA476C-01 - -
                            詳細仕様 男性用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男性用 女性用 男性用 - 男女共用 男女共用 - -

                            クリーンキャップ JA479A FREEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-0095-48
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ

                            2,130円

                            ( 2,343円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            フード

                            クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました