(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンキャップ JE478C LL 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンキャップ JE478C LL 白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,560円
税込単価
2,816円

【特長】・クリーンルーム用キャップ。・男女共用メッシュ付キャップ。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャップ
  • 仕様:
    つば付き
  • 色:
  • サイズ:
    LL
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100000
  • メーカー型式:
    JE478C
  • 詳細仕様:
    男女共用
  • 内容量:
    1枚

型番

61-0095-46 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0095-46

2個

2,560( 2,816円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用キャップ。
・男女共用メッシュ付キャップ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンキャップ JE478C LL 白の型番61-0095-46のページです。
型番61-0095-46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンキャップ JE478C LL 白

クリーンキャップ JE478C LL 白

    クリーンキャップ JB474C(M〜LL)

    クリーンキャップ JB474C(M〜LL)

      防塵キャップ 白 FD453C-01 FREE

      防塵キャップ 白 FD453C-01 FREE

        クリーンキャップ 白 JB475C-01

        クリーンキャップ 白 JB475C-01

          クリーンキャップ JA479A FREE

          クリーンキャップ JA479A FREE

            クリーンキャップAS469C(男女共用)

            クリーンキャップAS469C(男女共用)

              防塵キャップ 白 FH469C-01 FREE

              防塵キャップ 白 FH469C-01 FREE

                クリーンフード 白 JB484C-01

                クリーンフード 白 JB484C-01

                  BSC71210 ツバ付ヘアーネット

                  BSC71210 ツバ付ヘアーネット

                    超制電キャップ(つば付)

                    超制電キャップ(つば付)

                      無塵帽子(クリーンフード) CJ4130

                      無塵帽子(クリーンフード) CJ4130

                        アズピュアクリーンスーツ用フード

                        アズピュアクリーンスーツ用フード

                          ヘアネット 白 10枚/袋 JZ506C-01

                          ヘアネット 白 10枚/袋 JZ506C-01

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン
                            通常価格 2,560円 2,200円 1,580円 2,384円 2,130円 1,540円 1,493円 2,990円 18,870円 1,900円 1,539円 2,379円 9,564円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   1日目   7日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   19日目   8日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ キャップ キャップ キャップ キャップ - キャップ キャップ - - キャップ - - -
                            仕様 つば付き つば付き つば付き つば付き つば付き つば付き つば付き - - つば付き - - -
                            - - - - - - - -
                            サイズ LL - フリー - フリー フリー フリー - - - - - -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100000 100000 10000 100000 100000 1000 / 10000 10000 - - - - - -

                            クリーンキャップ JE478C LL 白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました