(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンキャップ 白 JA476C-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンキャップ 白 JA476C-01

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,748円
税込価格
3,023円

【特長】・クリーンルーム用キャップ。・男性用メッシュ付きキャップ。・後頭部マジ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャップ
  • 仕様:
    つば付き
  • 色:
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100000
  • メーカー型式:
    JA476C-01
  • 詳細仕様:
    男女共用
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M

2個

2,748( 3,023円 )

7日目

L

2個

2,748( 3,023円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用キャップ。
・男性用メッシュ付きキャップ。
・後頭部マジックテープ調節。
・帽子前面もメッシュで通気性を良くしています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンキャップ 白 JA476C-01

クリーンキャップ 白 JA476C-01

    防塵キャップ 白 FH455A-01 FREE

    防塵キャップ 白 FH455A-01 FREE

      東洋リントフリー クリーンキャップ FD451C-02

      東洋リントフリー クリーンキャップ FD451C-02

        クリーンキャップ JB474C(M〜LL)

        クリーンキャップ JB474C(M〜LL)

          防塵キャップ 白 FD453C-01 FREE

          防塵キャップ 白 FD453C-01 FREE

            クリーンキャップ JA470A

            クリーンキャップ JA470A

              ゴールドウイン クリ-ンキャップ青L

              ゴールドウイン クリ-ンキャップ青L

                クリーンフード JK486C

                クリーンフード JK486C

                  クリーンフード PA1201シリーズ

                  クリーンフード PA1201シリーズ

                    メーカー アズワン アズワン 東洋リントフリー アズワン アズワン アズワン ゴールドウイン アズワン ゴールドウイン
                    通常価格 2,748円 1,577円 1,110円 2,200円 1,580円 2,813円 2,888円 3,260円 2,332円
                    通常出荷日 7日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   7日目   7日目   7日目~  
                    商品タイプ キャップ キャップ - キャップ キャップ キャップ - - -
                    仕様 つば付き つば付き - つば付き つば付き つば付き - - -
                    - - - - - -
                    グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100000 10000 - 100000 10000 100000 - - -
                    メーカー型式 JA476C-01 FH455A-01 - JB474C FD453C-01 JA470A - - -

                    クリーンキャップ 白 JA476C-01のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました