(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンキャップ 白 JB475C-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンキャップ 白 JB475C-01

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,384円 ~ 2,411円
税込価格
2,622円 ~ 2,652円

【特長】・クリーンルーム用キャップ。・男女共用半頭巾タイプ。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャップ
  • 仕様:
    つば付き
  • 色:
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100000
  • メーカー型式:
    JB475C-01
  • 詳細仕様:
    男女共用
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M

2個

2,384( 2,622円 )

7日目

L

2個

2,384( 2,622円 )

7日目

  • 注文停止中
LL

2個

2,411( 2,652円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用キャップ。
・男女共用半頭巾タイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンキャップ 白 JB475C-01

クリーンキャップ 白 JB475C-01

    クリーンキャップ JA479A FREE

    クリーンキャップ JA479A FREE

      防塵キャップ 青 FH456B-02

      防塵キャップ 青 FH456B-02

        クリーンキャップ JA470A

        クリーンキャップ JA470A

          防塵キャップ 白 FH469C-01 FREE

          防塵キャップ 白 FH469C-01 FREE

            ヘアネット 白 10枚/袋 JZ506C-01

            ヘアネット 白 10枚/袋 JZ506C-01

              クリーンキャップ JB474C(M〜LL)

              クリーンキャップ JB474C(M〜LL)

                防塵キャップ 白 FD453C-01 FREE

                防塵キャップ 白 FD453C-01 FREE

                  防塵キャップ 白 FH455A-01 FREE

                  防塵キャップ 白 FH455A-01 FREE

                    ツバ付きフード 61-0073-/68~71

                    ツバ付きフード 61-0073-/68~71

                      アズワン ネットキャップ PA1404 ホワイト 61-0131 M/L

                      アズワン ネットキャップ PA1404 ホワイト 61-0131 M/L

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 2,384円 2,130円 1,550円 2,813円 1,493円 9,564円 2,200円 1,580円 1,577円 2,320円 14,409円
                        通常出荷日 7日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   10日目  
                        商品タイプ キャップ - キャップ キャップ キャップ - キャップ キャップ キャップ - キャップ
                        仕様 つば付き つば付き つば付き つば付き つば付き - つば付き つば付き つば付き - つば無し
                        - - - - -
                        グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100000 100000 10000 100000 10000 - 100000 10000 10000 - 100 / 1000 / 10000 / 100000
                        メーカー型式 JB475C-01 JA479A FH456B-02 JA470A FH469C-01 - JB474C FD453C-01 FH455A-01 - PA1404

                        クリーンキャップ 白 JB475C-01のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました