(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンキャップ JB474C(M〜LL)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンキャップ JB474C(M〜LL)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

【特長】・クリーンルーム用キャップ。・男女共用メッシュ付キャップ。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャップ
  • 仕様:
    つば付き
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100000
  • メーカー型式:
    JB474C
  • 詳細仕様:
    男女共用
  • 内容量:
    1枚

型番

61-0095-38 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0095-38

L

2個

2,200( 2,420円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用キャップ。
・男女共用メッシュ付キャップ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンキャップ JB474C(M〜LL)の型番61-0095-38のページです。
型番61-0095-38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンキャップ JB474C(M〜LL)

クリーンキャップ JB474C(M〜LL)

    防塵キャップ 白 FH455A-01 FREE

    防塵キャップ 白 FH455A-01 FREE

      防塵キャップ 白 FD453C-01 FREE

      防塵キャップ 白 FD453C-01 FREE

        クリーンキャップ 白 JA476C-01

        クリーンキャップ 白 JA476C-01

          クリーンキャップ 白 JB475C-01

          クリーンキャップ 白 JB475C-01

            東洋リントフリー クリーンキャップ FD451C-02

            東洋リントフリー クリーンキャップ FD451C-02

              ヘアネット 白 10枚/袋 JZ506C-01

              ヘアネット 白 10枚/袋 JZ506C-01

                クリーンキャップ JA470A

                クリーンキャップ JA470A

                  超制電キャップ(つば付)

                  超制電キャップ(つば付)

                    クリーンフード JK486C

                    クリーンフード JK486C

                      クリーンキャップ JA479A FREE

                      クリーンキャップ JA479A FREE

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東洋リントフリー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 2,200円 1,577円 1,580円 2,748円 2,384円 1,110円 9,564円 2,813円 1,900円 3,260円 2,130円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   7日目   7日目~   1日目~   7日目   1日目~   8日目   7日目   1日目  
                        商品タイプ キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ - - キャップ キャップ - -
                        仕様 つば付き つば付き つば付き つば付き つば付き - - つば付き つば付き - つば付き
                        グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100000 10000 10000 100000 100000 - - 100000 - - 100000
                        メーカー型式 JB474C FH455A-01 FD453C-01 JA476C-01 JB475C-01 - - JA470A - - JA479A
                        詳細仕様 男女共用 男性用 男女共用 男女共用 男女共用 - - 男性用 - - 男性用

                        クリーンキャップ JB474C(M〜LL)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        61-0095-36
                        61-0095-37
                        61-0095-39
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ

                        2,292円

                        ( 2,521円 )
                        2個 あり

                        1日目

                        LL

                        2,200円

                        ( 2,420円 )
                        2個 あり

                        7日目

                        M

                        2,292円

                        ( 2,521円 )
                        2個 あり

                        7日目

                        LL

                        クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました