(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンキャップ JA470A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0095-33
クリーンキャップ JA470A クリーンキャップ JA470A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,813円
税込単価
3,094円

【特長】・クリーンルーム用キャップ・男性用メッシュ付キャップ・後頭部マジックテ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャップ
  • 仕様:
    つば付き
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100000
  • メーカー型式:
    JA470A
  • 詳細仕様:
    男性用
  • 内容量:
    1枚

型番

61-0095-33 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0095-33 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0095-33

M

2個

2,813( 3,094円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用キャップ
・男性用メッシュ付キャップ
・後頭部マジックテープ調節

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンキャップ JA470Aの型番61-0095-33のページです。
型番61-0095-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンキャップ JA470A

クリーンキャップ JA470A

    クリーンキャップ JA479A FREE

    クリーンキャップ JA479A FREE

      クリーンキャップ 白 JB475C-01

      クリーンキャップ 白 JB475C-01

        防塵キャップ 白 FH455A-01 FREE

        防塵キャップ 白 FH455A-01 FREE

          クリーンキャップ 白 JA476C-01

          クリーンキャップ 白 JA476C-01

            クリーンキャップ JB474C(M〜LL)

            クリーンキャップ JB474C(M〜LL)

              防塵キャップ 白 FD453C-01 FREE

              防塵キャップ 白 FD453C-01 FREE

                防塵キャップ 青 FH456B-02

                防塵キャップ 青 FH456B-02

                  防塵キャップ 白 FH469C-01 FREE

                  防塵キャップ 白 FH469C-01 FREE

                    ヘアネット 白 10枚/袋 JZ506C-01

                    ヘアネット 白 10枚/袋 JZ506C-01

                      東洋リントフリー クリーンキャップ FD451C-02

                      東洋リントフリー クリーンキャップ FD451C-02

                        無塵帽子(クリーンフード) CB4035

                        無塵帽子(クリーンフード) CB4035

                          ヘアネット付キャップ フリーサイズ CJ4130シリーズ

                          ヘアネット付キャップ フリーサイズ CJ4130シリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東洋リントフリー ケニス アズワン
                            通常価格 2,813円 2,130円 2,384円 1,577円 2,748円 2,200円 1,580円 1,550円 1,493円 9,564円 1,110円 2,099円 1,532円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   7日目~   1日目   7日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目~   4日目   1日目  
                            商品タイプ キャップ - キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ - - - キャップ
                            仕様 つば付き つば付き つば付き つば付き つば付き つば付き つば付き つば付き つば付き - - - つば付き
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100000 100000 100000 10000 100000 100000 10000 10000 10000 - - - -
                            メーカー型式 JA470A JA479A JB475C-01 FH455A-01 JA476C-01 JB474C FD453C-01 FH456B-02 FH469C-01 - - - -
                            詳細仕様 男性用 男性用 男女共用 男性用 男女共用 男女共用 男女共用 女性用 男女共用 - - - 後ろゴム付き/ヘアネット付き

                            クリーンキャップ JA470Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-0095-30
                            61-0095-31
                            61-0095-32
                            61-0095-34
                            61-0095-35
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ

                            2,813円

                            ( 3,094円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            M

                            2,813円

                            ( 3,094円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            L

                            3,100円

                            ( 3,410円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL

                            2,813円

                            ( 3,094円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            L

                            3,167円

                            ( 3,484円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            LL

                            クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました