(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵キャップ 白 FD453C-01 FREE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防塵キャップ 白 FD453C-01 FREE

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,580円
税込単価
1,738円

【特長】・クリーンルーム用キャップ。・男女共用キャップ。・前紐絞り。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャップ
  • 仕様:
    つば付き
  • 色:
  • サイズ:
    フリー
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    10000
  • メーカー型式:
    FD453C-01
  • 詳細仕様:
    男女共用
  • 内容量:
    1枚

型番

61-0095-25 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0095-25

2個

1,580( 1,738円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用キャップ。
・男女共用キャップ。
・前紐絞り。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防塵キャップ 白 FD453C-01 FREEの型番61-0095-25のページです。
型番61-0095-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵キャップ 白 FD453C-01 FREE

防塵キャップ 白 FD453C-01 FREE

    防塵キャップ 白 FH455A-01 FREE

    防塵キャップ 白 FH455A-01 FREE

      クリーンキャップ JB474C(M〜LL)

      クリーンキャップ JB474C(M〜LL)

        東洋リントフリー クリーンキャップ FD451C-02

        東洋リントフリー クリーンキャップ FD451C-02

          超制電キャップ(つば付)

          超制電キャップ(つば付)

            クリーンキャップ 白 JA476C-01

            クリーンキャップ 白 JA476C-01

              クリーンキャップ 白 JB475C-01

              クリーンキャップ 白 JB475C-01

                クリーンキャップ JA470A

                クリーンキャップ JA470A

                  ヘアネット 白 10枚/袋 JZ506C-01

                  ヘアネット 白 10枚/袋 JZ506C-01

                    防塵キャップ 白 FH469C-01 FREE

                    防塵キャップ 白 FH469C-01 FREE

                      防塵キャップ 青 FH456B-02

                      防塵キャップ 青 FH456B-02

                        クリーンフード JK486C

                        クリーンフード JK486C

                          クリーンキャップ JA479A FREE

                          クリーンキャップ JA479A FREE

                            メーカー アズワン アズワン アズワン 東洋リントフリー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 1,580円 1,577円 2,200円 1,110円 1,900円 2,748円 2,384円 2,813円 9,564円 1,493円 1,550円 3,260円 2,130円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   8日目   7日目   7日目~   1日目~   7日目   1日目   1日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ キャップ キャップ キャップ - キャップ キャップ キャップ キャップ - キャップ キャップ - -
                            仕様 つば付き つば付き つば付き - つば付き つば付き つば付き つば付き - つば付き つば付き - つば付き
                            - - - - - - -
                            サイズ フリー フリー - L - - - - - フリー - - フリー
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 10000 10000 100000 - - 100000 100000 100000 - 10000 10000 - 100000

                            防塵キャップ 白 FD453C-01 FREEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました