(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵フード FX441C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0095-12
防塵フード FX441C ボウジンフード FX441C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,645円
税込単価
5,110円

【特長】・クリーンルーム用フード。・額部分とノーズ部にストレッチ素材を使ったか...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 仕様:
    マスク一体型
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    10
  • メーカー型式:
    FX441C
  • 詳細仕様:
    男女共用
  • 内容量:
    1枚

型番

61-0095-12 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0095-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0095-12

LL

2個

4,645( 5,110円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用フード。
・額部分とノーズ部にストレッチ素材を使ったかぶりタイプの目出し頭巾です。
・後頭部アジャスター調節。
・口元部分は高通気ダブルメッシュ素材。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防塵フード FX441Cの型番61-0095-12のページです。
型番61-0095-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵フード FX441C

防塵フード FX441C

    防塵フード 白 FA421C-01

    防塵フード 白 FA421C-01

      防塵フード FC442C

      防塵フード FC442C

        防塵フード FC438C

        防塵フード FC438C

          防塵フード FC405C

          防塵フード FC405C

            クリーンフード JK487C

            クリーンフード JK487C

              クリーンフード 白 JB484C-01

              クリーンフード 白 JB484C-01

                クリーンフード 白 JB485C-01

                クリーンフード 白 JB485C-01

                  防塵フード FH449C FREE

                  防塵フード FH449C FREE

                    防塵フード FC407C

                    防塵フード FC407C

                      防塵フード FD413C

                      防塵フード FD413C

                        防塵フードFT436C FREE

                        防塵フードFT436C FREE

                          シールド対応フード 白 JK488C-01 FREE

                          シールド対応フード 白 JK488C-01 FREE

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 4,490円 4,641円 3,550円 2,702円 2,710円 3,420円 2,990円 3,410円 2,200円 2,730円 2,392円 2,720円 5,209円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目~   1日目~   7日目   7日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   7日目  
                            商品タイプ フード フード フード フード フード フード フード フード フード フード フード フード フード
                            仕様 マスク一体型 マスク一体型 マスク一体型 マスク一体型 つば無し つば付き つば付き つば付き つば無し つば付き つば付き つば無し マスク一体型
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 10 10 100 100 100 100000 100000 100000 1000 100 1000 10000 100000
                            メーカー型式 FX441C FA421C-01 FC442C FC438C FC405C JK487C JB484C-01 JB485C-01 FH449C FC407C FD413C FT436C JK488C-01
                            詳細仕様 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用/FZ967Cシールドと組み合わせてシールドフードとして使用

                            防塵フード FX441Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-0095-13
                            61-0095-14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ

                            4,490円

                            ( 4,939円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            M

                            4,490円

                            ( 4,939円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            L

                            クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました