(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵フードFT436C FREE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0094-91
防塵フードFT436C FREE ボウジンフードFT436C FREE

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,720円
税込単価
2,992円

【特長】・クリーンルーム用フード。・つば無し、高通気タイプの頭巾です。・後頭部...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 仕様:
    つば無し
  • サイズ:
    フリー
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    10000
  • メーカー型式:
    FT436C
  • 詳細仕様:
    男女共用
  • 内容量:
    1枚

型番

61-0094-91 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0094-91 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0094-91

2個

2,720( 2,992円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用フード。
・つば無し、高通気タイプの頭巾です。
・後頭部アジャスター調節。
・タレ部分は高通気メッシュ素材使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防塵フードFT436C FREEの型番61-0094-91のページです。
型番61-0094-91に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵フードFT436C FREE

防塵フードFT436C FREE

    ESD対策フード(白・青)

    ESD対策フード(白・青)

      防塵フード FH449C FREE

      防塵フード FH449C FREE

        クリーンフード 白 JB484C-01

        クリーンフード 白 JB484C-01

          防塵フード FD412C FREE

          防塵フード FD412C FREE

            クリーンフード 白 JB485C-01

            クリーンフード 白 JB485C-01

              防塵フード FC439C

              防塵フード FC439C

                防塵フード 白 FD414C-01 FREE

                防塵フード 白 FD414C-01 FREE

                  防塵フード FC407C

                  防塵フード FC407C

                    防塵フード FC405C

                    防塵フード FC405C

                      防塵フード FD413C

                      防塵フード FD413C

                        クリーンフード JK487C

                        クリーンフード JK487C

                          防塵フード FX441C

                          防塵フード FX441C

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 2,720円 3,100円 2,200円 2,990円 2,490円 3,410円 2,660円 2,227円 2,730円 2,710円 2,392円 3,420円 4,490円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目~   7日目   1日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   7日目   1日目~   7日目   7日目  
                            商品タイプ フード フード フード フード フード フード フード フード フード フード フード フード フード
                            仕様 つば無し つば無し つば無し つば付き つば無し つば付き マスク一体型 つば無し つば付き つば無し つば付き つば付き マスク一体型
                            サイズ フリー フリー フリー - フリー - - フリー - - - - -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 10000 100 1000 100000 1000 100000 100 1000 100 100 1000 100000 10
                            メーカー型式 FT436C - FH449C JB484C-01 FD412C JB485C-01 FC439C FD414C-01 FC407C FC405C FD413C JK487C FX441C

                            防塵フードFT436C FREEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-0094-92
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            2,720円

                            ( 2,992円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました