(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵フード FD427C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防塵フード FD427C

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,538円 ~ 4,993円
税込価格
4,992円 ~ 5,492円

【特長】・クリーンルーム用フード・シールド装着対応フード・後頭部アジャスター調...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 仕様:
    マスク一体型
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    1000
  • メーカー型式:
    FD427C
  • 詳細仕様:
    男女共用
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
M

2個

4,557( 5,013円 )

-

L

2個

4,557( 5,013円 )

7日目

LL

2個

4,538( 4,992円 )

19日目

M

2個

4,557( 5,013円 )

7日目

L

2個

4,557( 5,013円 )

7日目

LL

2個

4,993( 5,492円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用フード
・シールド装着対応フード
・後頭部アジャスター調節
・口元は二重メッシュ構造
・対応シールドFZ966Cは別売になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵フード FD427C

防塵フード FD427C

    防塵フード FX440C

    防塵フード FX440C

      ヘパフード PA1150シリーズ

      ヘパフード PA1150シリーズ

        アズピュアクリーンスーツ用フード(目出しタイプ)

        アズピュアクリーンスーツ用フード(目出しタイプ)

          スーパーヘパフード PA1750シリーズ

          スーパーヘパフード PA1750シリーズ

            プリータSCX ヘパフード PA1151シリーズ

            プリータSCX ヘパフード PA1151シリーズ

              マスク一体型フード(後ろ調整ベルト付)

              マスク一体型フード(後ろ調整ベルト付)

                アズピュアCRフード TFW・TFB

                アズピュアCRフード TFW・TFB

                  メーカー アズワン アズワン ゴールドウイン アズワン ゴールドウイン ゴールドウイン アズワン アズワン
                  通常価格 4,538円 5,130円 4,073円 2,519円 5,262円 4,619円 2,500円 1,397円
                  通常出荷日 7日目~   7日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ フード フード フード フード フード フード フード フード
                  仕様 マスク一体型 マスク一体型 マスク一体型 マスク一体型 マスク一体型 マスク一体型 マスク一体型 つば無し
                  グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 1000 10 - 100 - - - 100
                  メーカー型式 FD427C FX440C - - - - - -
                  詳細仕様 男女共用 男女共用 - - - - 後ろ調整ベルト仕様 -

                  防塵フード FD427Cのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました