(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵フード 白 FA421C-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0094-74
防塵フード 白 FA421C-01 ボウジンフード シロ FA421C-01

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,123円
税込単価
5,635円

【特長】・クリーンルーム用フード。・額部分にストレッチ素材を使ったかぶりタイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 仕様:
    マスク一体型
  • 色:
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    10
  • メーカー型式:
    FA421C-01
  • 詳細仕様:
    男女共用
  • 内容量:
    1枚

型番

61-0094-74 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0094-74 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0094-74

LL

2個

5,123( 5,635円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用フード。
・額部分にストレッチ素材を使ったかぶりタイプの目出し頭巾です。
・後頭部アジャスター調節。
・口元部分は高通気高捕集素材。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防塵フード 白 FA421C-01の型番61-0094-74のページです。
型番61-0094-74に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵フード 白 FA421C-01

防塵フード 白 FA421C-01

    防塵フード FX441C

    防塵フード FX441C

      防塵フード FC442C

      防塵フード FC442C

        シールド対応フード 白 JK488C-01 FREE

        シールド対応フード 白 JK488C-01 FREE

          防塵フード FC405C

          防塵フード FC405C

            防塵フード FC438C

            防塵フード FC438C

              クリーンフード JK487C

              クリーンフード JK487C

                クリーンフード 白 JB485C-01

                クリーンフード 白 JB485C-01

                  クリーンフード 白 JB484C-01

                  クリーンフード 白 JB484C-01

                    ヘパフード PA1150シリーズ

                    ヘパフード PA1150シリーズ

                      スーパーヘパフード PA1750シリーズ

                      スーパーヘパフード PA1750シリーズ

                        防塵フード FC407C

                        防塵フード FC407C

                          防塵フード FD413C

                          防塵フード FD413C

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ゴールドウイン ゴールドウイン アズワン アズワン
                            通常価格 4,641円 4,490円 3,550円 5,209円 2,710円 2,702円 3,420円 3,410円 2,990円 4,073円 5,262円 2,730円 2,392円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目~   7日目   7日目   1日目~   7日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ フード フード フード フード フード フード フード フード フード フード フード フード フード
                            仕様 マスク一体型 マスク一体型 マスク一体型 マスク一体型 つば無し マスク一体型 つば付き つば付き つば付き マスク一体型 マスク一体型 つば付き つば付き
                            - - - - - - - - -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 10 10 100 100000 100 100 100000 100000 100000 - - 100 1000
                            メーカー型式 FA421C-01 FX441C FC442C JK488C-01 FC405C FC438C JK487C JB485C-01 JB484C-01 - - FC407C FD413C

                            防塵フード 白 FA421C-01のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-0094-72
                            61-0094-73
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ

                            4,641円

                            ( 5,105円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            M

                            4,641円

                            ( 5,105円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            L

                            クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました